Panier PDF
Codeurs incrémentaux
Codeurs absolus
Accessoires
Câbles
Connecteurs
Câble de dé-sérialisation
Prolongateurs
Accouplement
Appareils anti-rotation
Accessoires de montage et de fixation
Colliers de réduction pour codeurs avec axe traversant
Filtrer par
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
Accessoires de câblage (3)
Accessoires de raccordement (16)
Type d'accessoires / pièces séparées
Câble (3)
Câble de raccordement (16)
Désignation d'accessoire / de pièce détachée
Câble à paires torsadées blindées (1)
Câble blindé (2)
Câble de connexion blindé Modbus (4)
Câble de bus de connexion (6)
Destination d'accessoire / de pièce détachée
Codeur incrémental (1)
Codeur absolu multi-tours SSI (1)
Codeur absolu monotour SSI (1)
Codeur absolu monotour parallèle (1)
Station compact (4)
Tout afficher
Boîtier de dérivation (4)
CANopen bus (6)
Masquer
Longueur de câble
10 m (1)
3 m (1)
0,3 m (1)
0,6 m (1)
2 m (2)
Tout afficher
5 m (2)
1 m (2)
300 m (2)
50 m (2)
100 m (5)
Masquer
Produits 1 à 19 sur 19
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
TSXCANCA300
Modicon - câble CANopen - IP20 - IEC 60332-1 - 300m
Is not part of a configuration
TSXCANCA50
Modicon - câble CANopen - standard - IP20 - 50m
Is not part of a configuration
TSXCANCD100
Modicon - câble CANopen - pour environnement difficile - IP20 - 100m
Is not part of a configuration
TSXCANCD50
Modicon - câble CANopen - pour environnement difficile - IP20 - 50m
Is not part of a configuration
FTXCN3203
CABLE CN DN M12 0.3M CONNEC M12 COUDE
Is not part of a configuration
FTXCN3206
CABLE CN DN M12 0.6M CONNEC M12 COUDE
Is not part of a configuration
FTXCN3210
CABLE CN DN M12 1M CONNEC M12 COUDE
Is not part of a configuration
FTXCN3220
CABLE CN DN M12 2M CONNEC M12 COUDE
Is not part of a configuration
FTXCN3230
CABLE CN DN M12 3M CONNEC M12 COUDE
Is not part of a configuration
FTXCN3250
CABLE CN DN M12 5M CONNEC M12 COUDE
Is not part of a configuration
TCSMCN1M1F1
OsiSense XG - câble blindé Modbus - conn. mâle M12-femelle M12 - IP67 - 1m
Is not part of a configuration
TCSMCN1M1F10
OsiSense XG - câble blindé Modbus - conn. mâle M12-femelle M12 - IP67 - 10m
Is not part of a configuration
TCSMCN1M1F2
OsiSense XG - câble blindé Modbus - conn. mâle M12-femelle M12 - IP67 - 2m
Is not part of a configuration
TCSMCN1M1F5
OsiSense XG - câble blindé Modbus - conn. mâle M12-femelle M12 - IP67 - 5m
Is not part of a configuration
TSXCANCA100
Modicon - câble CANopen - standard - IP20 - 100m
Is not part of a configuration
TSXCANCD300
Modicon - câble CANopen - pour environnement difficile - IP20 - 300m
Is not part of a configuration
XCCRX10
OsiSense XCC - câble blindé avec paires torsadées - pour codeur incrémental
Is not part of a configuration
XCCRX16
OsiSense XCC - câble blindé avec paires torsadées - pour codeur absolu monotour
Is not part of a configuration
XCCRXS8
OsiSense XCC - câble blindé avec paires torsadées - pour codeur SSI absolu
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner