Panier PDF
Codeurs incrémentaux
Codeurs absolus
Accessoires
Câbles
Connecteurs
Câble de dé-sérialisation
Prolongateurs
Accouplement
Appareils anti-rotation
Accessoires de montage et de fixation
Colliers de réduction pour codeurs avec axe traversant
Filtrer par
Destination d'accessoire / de pièce détachée
Codeur incrémental Ø58 mm avec axe traversant (6)
Codeur absolu Ø58 mm multitours avec axe traversant (6)
Codeur absolu Ø58 mm simple tour avec axe traversant (6)
Codeur CANopen Ø58 mm à axe creux (7)
Codeur avec axe creux PROFIBUS-DP Ø58 mm (7)
Tout afficher
Codeur incrémental Ø90 mm avec axe traversant (8)
Codeur absolu Ø 90 mm simple tour avec axe traversant (8)
Masquer
Accessoires associés
XCC2930TS81... (3)
XCC1930TS....N (3)
XCC3930TS84... (5)
XCC2514TS81… (6)
XCC3514TS84... (6)
Tout afficher
XCC1514TS... (6)
XCC3515CS84CBN (7)
XCC3515CV84FBN (7)
Masquer
Diameter encoder side
14 mm (6)
15 mm (7)
30 mm (8)
Diameter machine side
20 mm (1)
14 mm (1)
25 mm (1)
16 mm (1)
25,40 mm (1)
Tout afficher
19,05 mm (1)
6 mm (2)
8 mm (2)
10 mm (2)
12 mm (3)
9,52 mm (3)
12,70 mm (3)
Masquer
Produits 1 à 20 sur 21
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCCR158RDA06
OsiSense XCC - bague de réduction - pour codeur Ø58 - Ø14..6mm
Is not part of a configuration
XCCR158RDA08
OsiSense XCC - bague de réduction - pour codeur Ø58 - Ø14..8mm
Is not part of a configuration
XCCR158RDA10
OsiSense XCC - bague de réduction - pour codeur Ø58 - Ø14..10mm
Is not part of a configuration
XCCR158RDA12
OsiSense XCC - bague de réduction - pour codeur Ø58 - Ø14..12mm
Is not part of a configuration
XCCR158RDAU37
OsiSense XCC - bague de réduction - pour codeur Ø58 - Ø14mm..0,375pouce
Is not part of a configuration
XCCR158RDAU50
OsiSense XCC - bague de réduction - pour codeur Ø58 - Ø14mm..0,5pouce
Is not part of a configuration
XCCR290RDP12
OsiSense XCC - bague de réduction - pour codeur Ø90 - Ø30..12mm
Is not part of a configuration
XCCR290RDP16
OsiSense XCC - bague de réduction - pour codeur Ø90 - Ø30..16mm
Is not part of a configuration
XCCR290RDP20
OsiSense XCC - bague de réduction - pour codeur Ø90 - Ø30..20mm
Is not part of a configuration
XCCR290RDP25
OsiSense XCC - bague de réduction - pour codeur Ø90 - Ø30..25mm
Is not part of a configuration
XCCR290RDPU1
OsiSense XCC - bague de réduction - pour codeur Ø90 - Ø30mm..1pouce
Is not part of a configuration
XCCR290RDPU37
OsiSense XCC - bague de réduction - pour codeur Ø90 - Ø30mm..0,375pouce
Is not part of a configuration
XCCR290RDPU50
OsiSense XCC - bague de réduction - pour codeur Ø90 - Ø30mm..0,5pouce
Is not part of a configuration
XCCR290RDPU75
OsiSense XCC - bague de réduction - pour codeur Ø90 - Ø30mm..0,75pouce
Is not part of a configuration
XCCR358RDL06
OsiSense XCC - bague de réduction - pour codeur Ø58 en arbre creux - Ø15..6mm
Is not part of a configuration
XCCR358RDL10
OsiSense XCC - bague de réduction - pour codeur Ø58 en arbre creux - Ø15..10mm
Is not part of a configuration
XCCR358RDL08
OsiSense XCC - bague de réduction - pour codeur Ø58 en arbre creux - Ø15..8mm
Is not part of a configuration
XCCR358RDL12
OsiSense XCC - bague de réduction - pour codeur Ø58 en arbre creux - Ø15..12mm
Is not part of a configuration
XCCR358RDL14
OsiSense XCC - bague de réduction - pour codeur Ø58 en arbre creux - Ø15..14mm
Is not part of a configuration
XCCR358RDLU37
OsiSense XCC - bague de réduction - pr codeur Ø58 en arbre creux - Ø15mm..0,375p
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner