Panier PDF
Stations compactes
Étiquettes électroniques
Boîtes de connexion
Accessoires
Coffret de bornes
Caractéristiques communes
Raccordement électrique
Raccordement électrique:
1 connecteur mâle
Raccordement électrique:
3 connecteurs femelles
Filtrer par
Type de produit ou équipement
Connexion Ethernet IP box (1)
Coffret de branchement Profibus (1)
Connexion boîte de dérivation (1)
Boitier de connexion Ethernet (1)
Protocole de communication
Modbus TCP/IP (1)
Ethernet IP (1)
Profibus DP V1 (1)
Modbus (1)
Uni-Telway (1)
Raccordement électrique
1 connecteur femelle M12 5 broches pour sortie réseau (codage A) (1)
1 connecteur M12 4 broches pour réseau Ethernet (codage D) (1)
1 connecteur mâle M12 5 broches (codage A) (1)
1 connecteur mâle M12 4 broches pour alimentation (codage A) (1)
3 connecteurs femelles M12 5 broches pour stations XGCS (codage A) (1)
Tout afficher
1 connecteur femelle M12 5 broches pour sortie réseau (codage B) (1)
1 connecteur femelle M12 4 broches pour réseau Ethernet (codage D) (1)
1 connecteur femelle M12 4 broches pour connexion PC (codage A) (1)
1 connecteur mâle M12 5 broches pour entrée réseau (codage B) (1)
3 connecteurs femelles M12 5 broches pour stations XGCS (codage A) (3)
1 connecteur mâle M12 4 broches pour alimentation (codage A) (3)
Masquer
1 connecteur (1)
1 connecteur femelle (3)
Produits 1 à 4 sur 4
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
TCSAMT31FP
OsiSense XG - boîtier de dériv. - 3 stations RFID sur Modbus ou UNI-TETWAY - M12
Is not part of a configuration
XGSZ33EIP
OsiSense XG - boîtier EtherNet/IP - 3 canaux pour antenne XGCS
Is not part of a configuration
XGSZ33ETH
OsiSense XG - boîtier Modbus TCP/IP - 3 canaux pour antenne XGCS
Is not part of a configuration
XGSZ33PDP
OsiSense XG - Boite ositrack profibus dp 3 voies
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner