Panier PDF
Détecteur inductif XS
Détecteur capacitif XT
Accessoires
Filtrer par
Application spécifique du produit
Alimentation des animaux (1)
Détection de matériaux isolés (9)
Détection des matériaux isolés ou conducteurs (41)
Forme du capteur
Cylindrical Ø 34 mm plain (1)
Cylindrique lisse Ø 32 mm (4)
Cylindrique M12 (8)
Forme 40 x 40 x 117 (9)
Cylindrique M18 (13)
Cylindrique M30 (15)
Capacité de montage du détecteur
Non encastrable (13)
Encastrable (37)
Matière
Acier inoxydable (4)
Alliage nickel cuivre (10)
Métal (14)
Plastique (22)
Mode de raccordement
2 fils (16)
À 3 fils (16)
À 4 fils (18)
Sortie logique
1 "O" ou 1 "F" programmable (4)
1 "O" (8)
1 "O" + 1 "F" (18)
1 "F" (20)
Type de circuit de sortie
AC (15)
CC (36)
Type de sortie logique
NPN (8)
PNP (26)
Raccordement électrique
Borniers à vis-étrier (1)
Borniers à vis-étrier, 3 x 1,5 mm² (3)
20 mm (3)
8 mm (4)
Borniers à vis-étrier, 4 x 1,5 mm² (6)
2 mm (8)
Tout afficher
Connecteur mâle M12, 4 broches (9)
5 mm (9)
10 mm (9)
15 mm (17)
Sur plage (31)
Masquer
Longueur de câble
2 m (31)
Produits 1 à 20 sur 50
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XT518B1PAL2
XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M18 - métal - Sn 5mm - PNP - NO - 24 VDC
Sold in configuration AND separately
XT518B1PCL2
XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M18 - métal - Sn 5mm - PNP O+F - 24 VDC
Sold in configuration AND separately
XT518B1PCM12
XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M18 - métal - Sn 5 mm - PNP O+F -24 VDC
Sold in configuration AND separately
XT530B1PAL2
XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M30 - métal - Sn 10 mm - PNP - NO - 24 VDC
Sold in configuration AND separately
XT530B1PCL2
XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M30 - métal - Sn 10 mm - PNP O+F - 24 VDC
Sold in configuration AND separately
XT530B1PCM12
XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M30 - métal - Sn 10 mm - PNP O+F -24 VDC
Sold in configuration AND separately
XT512B1PAL2
XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M12 - métal - Sn 2mm - PNP - NO - 24 VDC
Sold in configuration AND separately
XT512B1PAM12
XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M12 - métal - Sn 2mm - PNP - NO - 24 VDC
Sold in configuration AND separately
XT512B1PBL2
XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M12 - métal - Sn 2mm - PNP - NC - 24 VDC
Sold in configuration AND separately
XT512B1PBM12
XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M12 - métal - Sn 2mm - PNP - NC - 24 VDC
Sold in configuration AND separately
XT130B1NAL2
OsiSense XT1 - dét. cap. - M30 - L70 mm - laiton - Sn 10mm - 24Vcc - câble 2m
Is not part of a configuration
XT130B1PAL2
OsiSense XT1 - dét. cap. - M30 - L70 mm - laiton - Sn 10mm - 24Vcc - câble 2m
Is not part of a configuration
XT130B1PCL2
OsiSense XT1 - dét. cap. - M30 - L70 mm - laiton - Sn 10mm - 24Vcc - câble 2m
Is not part of a configuration
XT130B1PCM12
OsiSense XT1 - dét. cap. - M30 - L70 mm - laiton - Sn 10mm - 24Vcc - conn. M12
Is not part of a configuration
XT132B1FAL2
DETECTEUR CAPACITIF DIA32 24 240V AC NO 2 FILS NOYABLE CABLE 2M
Is not part of a configuration
XT132B1FBL2
DETECTEUR CAPACITIF DIA32 24 240V AC NC 2 FILS NOYABLE CABLE 2M
Is not part of a configuration
XT218A1FAL2
Detecteur capacitif m18 24 240v ac no 2 fils non noyable cable 2m
Is not part of a configuration
XT112S1PAL2
OsiSense XT1 - dét. capacitif - M12 - L50mm - inox - Sn 2mm - 24Vcc - câble 2m
Is not part of a configuration
XT218A1NAL2
DETECTEUR CAPACITIF M18 12 24V DC NPN NO 3 FILS NON NOYABLE CABLE 2M
Is not part of a configuration
XT218A1PAL2
Detecteur capacitif m18 12 24v dc pnp no 3 fils non noyable cable 2m
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner