Panier PDF
Détecteur inductif XS
Détecteur capacitif XT
Accessoires
Design cylindrique
Design rectangulaire
Filtrer par
Application spécifique du produit
- (6)
Forme du capteur
Cylindrique M30 (1)
Forme plate 80 x 80 x 40 (1)
Cylindrique M8 (3)
Forme 80 x 80 x 40 (14)
Forme plate 8 x 22 x 8 (18)
Tout afficher
Forme plate 15 x 32 x 8 (23)
Forme 40 x 40 x 70 (24)
Forme 40 x 40 x 117 (49)
Forme plate 26 x 26 x 13 (63)
Forme plate 40 x 40 x 15 (64)
Forme plate 80 x 80 x 26 (79)
Masquer
Capacité de montage du détecteur
Non encastrable (134)
Encastrable (208)
Matière
Métal (4)
Plastique (338)
Type de signal de sortie
Analogique (34)
Numérique (308)
Portée
8…15 mm (1)
> 0…2,5 mm (21)
> 4…8 mm (23)
> 40…60 mm (47)
> 8…15 mm (118)
> 15…40 mm (127)
Mode de raccordement
À 4 fils (21)
2 fils (147)
À 3 fils (172)
Sortie logique
1 "F"+ 1 "O" (27)
1 "O" ou 1 "F" programmable (31)
1 "O" (115)
1 "F" (133)
Type de circuit de sortie
AC (8)
CA/CC (50)
CC (282)
Type de sortie logique
Namur (1)
NPN (74)
PNP (106)
Plage de sortie analogique
4...20 mA (16)
0...10 V (16)
Raccordement électrique
Bornier à vis (1)
Connecteur mâle distant (2)
Connecteur mâle 7/8"16 UNF, 3 broches (2)
Connecteur mâle distant 1/2"20 UNF, 3 broches (6)
Connecteur mâle 1/2"20 UNF, 3 broches (11)
Connecteur mâle distant M8, 3 broches (14)
Tout afficher
Borniers à vis-étrier (14)
Connecteur mâle M8, 3 broches (23)
Connecteur mâle distant M12, 4 broches (31)
Borniers à vis-étrier, 4 x 1,5 mm² (43)
Connecteur mâle M12, 4 broches (45)
Sur plage (148)
Masquer
Longueur de câble
1 m (1)
12 m (1)
0,8 m (2)
0,1 m (3)
10 m (28)
0,15 m (49)
Tout afficher
5 m (52)
2 m (68)
Masquer
Certifications du produit
INERIS 04ATEX0016X (1)
INERIS 06ATEX0065X (3)
TÜV (12)
E2 (23)
CCC (102)
Ecolab (111)
Tout afficher
C-Tick (123)
CSA (314)
UL (317)
Masquer
Produits 21 à 40 sur 381 (Total : 343)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
...
20
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XS7C1A1CAL08M12
OsiSense XS7 - détecteur inductif - 40x40 - L15mm - PBT - Sn 15mm - M12 déporté
Is not part of a configuration
XS7F1A1PAL10
OsiSense XS7 - détecteur inductif - 15x32 - L8mm - PBT - Sn 5mm - câble 10m
Is not part of a configuration
XS7C1A1DBL5
détecteur inductif XS7 plat forme C Sn 15 mm câble 5m
Is not part of a configuration
XS7F1A1PAL2
XS détecteur inductif plastique - 15x32x8mm noyable Sn5mm DC3-PNP NO - 2m
Is not part of a configuration
XS7E1A1PAL5
OsiSense XS7 - détecteur inductif - 26x26 - L13mm - PBT - Sn 10mm - câble 5m
Is not part of a configuration
XS7F1A1PAL5
OsiSense XS7 - détecteur inductif - 15x32 - L8mm - PBT - Sn 5mm - câble 5m
Is not part of a configuration
XS7C1A1NAL01M12
OsiSense XS7 - détecteur inductif - 40x40 - L15mm - PBT - Sn 15mm - M12 déporté
Is not part of a configuration
XS7E1A1PAM8
OsiSense XS7 - détecteur inductif - 26x26 - L13mm - PBT - Sn 10mm - conn. M8
Is not part of a configuration
XS7E1A1PBL01M12
OsiSense XS7 - détecteur inductif - 26x26 - L13mm - PBT - Sn 10mm - M12 déporté
Is not part of a configuration
XS7F1A1PBL01M8
OsiSense XS7 - détecteur inductif - 15x32 - L8mm - PBT - Sn 5mm - M8 déporté
Is not part of a configuration
XS7E1A1PBL2
XS détecteur inductif plastique - 26x26x13mm noyable Sn10mm DC3-PNP NC - 2m
Is not part of a configuration
XS7F1A1PBL10
détecteur inductif XS7 plat forme F Sn 5 mm câble 10m
Is not part of a configuration
XS7E1A1PBL5
détecteur inductif XS7 plat forme E Sn 10 mm câble 5m
Is not part of a configuration
XS7F1A1PBL2
OsiSense XS7 - détecteur inductif - 15x32 - L8mm - PBT - Sn 5mm - câble 2m
Is not part of a configuration
XS7E1A1PBM8
OsiSense XS7 - détecteur inductif - 26x26 - L13mm - PBT - Sn 10mm - conn. M8
Is not part of a configuration
XS7F1A1PBL5
détecteur inductif XS7 plat forme F Sn 5 mm câble 5m
Is not part of a configuration
XS7F1A1DAL01M8
OsiSense XS7 - détecteur inductif - 15x32 - L8mm - PBT - Sn 5mm - M8 déporté
Is not part of a configuration
XS7F1A1DAL2
OsiSense XS7 - détecteur inductif - 15x32 - L8mm - PBT - Sn 5mm - câble 2m
Is not part of a configuration
XS7J1A1DAL01M8
OsiSense XS7 - détecteur inductif - 8x22 - L8mm - PBT - Sn 2,5mm - M8 déporté
Is not part of a configuration
XS7F1A1DAL5
OsiSense XS7 - détecteur inductif - 15x32 - L8mm - PBT - Sn 5mm - câble 5m
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner