Panier PDF
Application
Masquer
Tout afficher
Secteur agro-alimentaire
Capteurs de conditionnement
Détecteurs photoélectriques rouleau
Mesure de distance
Détection longue distance "à signal de réception élevé"
Capteurs de saisie
Secteur tertiaire
Démonstration
Mono mode
Multimode
Émetteur pour barrage
Réflecteurs
Fixation et montage
Accessoires de câblage
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Application
Filtrer par
Forme du capteur
Cylindrique M18 (37)
Système de détection
Réflex (9)
Barrière lumineuse (9)
Réflexion directe (9)
Réflex polarisé (10)
Portée
> 5…15 m (9)
> 0…0,3 m (9)
> 1…5 m (19)
Type de visée
90° latéralement (17)
Axial (20)
Raccordement électrique
1 connecteur mâle M12, 4 broches (16)
Sur plage (21)
1 connecteur mâle (16)
Sur plage (21)
Type de connecteur
M12 (16)
Nombre de broches
4 broches (16)
Longueur de câble
5 m (5)
2 m (16)
Produits 21 à 37 sur 48 (Total : 37)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XU5N18NP341W
détecteur photoélectrique XU5 proximité Sn 0,1 m câble 2m
Is not part of a configuration
XU5N18NP341WD
OsiSense XU5 - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,1m -O ou F- conn.M12
Is not part of a configuration
XU5N18PP341
OsiSense XU5 - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,1m -O ou F- câble 2m
Is not part of a configuration
XU5N18PP341D
OsiSense XU5 - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,1m -O ou F- conn.M12
Is not part of a configuration
XU5N18PP341L5
OsiSense XU5 - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,1m -O ou F- câble 5m
Is not part of a configuration
XU5N18PP341W
OsiSense XU5 - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,1m -O ou F- câble 2m
Is not part of a configuration
XU5N18PP341WD
OsiSense XU5 - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,1m -O ou F- conn.M12
Is not part of a configuration
XU9N18NP341
détecteur photoélectrique XU9 reflex polarisé Sn 2 m câble 2m
Is not part of a configuration
XU9N18NP341D
OsiSense XU9 - détecteur photoélectrique - réflex pol. - Sn 2m -O ou F- conn.M12
Is not part of a configuration
XU9N18NP341W
OsiSense XU9 - détecteur photoélectrique - réflex pol. - Sn 2m -O ou F- câble 2m
Is not part of a configuration
XU9N18NP341WD
OsiSense XU9 - détecteur photoélectrique - réflex pol. - Sn 2m -O ou F- conn.M12
Is not part of a configuration
XU9N18NP341WL5
détecteur photoélectrique XU9 reflex polarisé Sn 2 m câble 5m
Is not part of a configuration
XU9N18PP341
OsiSense XU9 - détecteur photoélectrique - réflex pol. - Sn 2m -O ou F- câble 2m
Is not part of a configuration
XU9N18PP341D
OsiSense XU9 - détecteur photoélectrique - réflex pol. - Sn 2m -O ou F- conn.M12
Is not part of a configuration
XU9N18PP341L5
détecteur photoélectrique XU9 reflex polarisé Sn 2 m câble 5m
Is not part of a configuration
XU9N18PP341W
OsiSense XU9 - détecteur photoélectrique - réflex pol. - Sn 2m -O ou F- câble 2m
Is not part of a configuration
XU9N18PP341WD
OsiSense XU9 - détecteur photoélectrique - réflex pol. - Sn 2m -O ou F- conn.M12
Is not part of a configuration
XU1N18NP341L5
DDPP M18 REFLEX=4M NPN
Is not part of a configuration
XU1N18NP341WL5
DDPP M18 REFLEX=4M NPN
Is not part of a configuration
XU1N18PP341WL5
DDPP M18 REFLEX=4M PNP
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner