Panier PDF
Application
Masquer
Tout afficher
Secteur agro-alimentaire
Capteurs de conditionnement
Détecteurs photoélectriques rouleau
Mesure de distance
Détection longue distance "à signal de réception élevé"
Capteurs de saisie
Secteur tertiaire
Démonstration
Mono mode
Multimode
Émetteur pour barrage
Réflecteurs
Fixation et montage
Accessoires de câblage
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Application
Filtrer par
Type de visée
90° latéralement (6)
Axial (6)
Type de sortie logique
NPN (6)
PNP (6)
Raccordement électrique
1 connecteur mâle M12, 4 broches (4)
Sur plage (8)
1 connecteur mâle (4)
Sur plage (8)
Longueur de câble
2 m (4)
5 m (4)
Produits 1 à 12 sur 12
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XUB0SNSNL2
DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE CYLINDRIQU M18 OSICONCEPT 12 24V DC 3FILS NPN CABLE 2M
Is not part of a configuration
XUB0SNSNL5
DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE CYLINDRIQU M18 OSICONCEPT 12 24V DC 3FILS NPN CABLE 5M
Is not part of a configuration
XUB0SNSNM12
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..20m - M12
Is not part of a configuration
XUB0SNSWL2
DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE CYLINDRIQU M18 OSICONCEPT 12 24V DC 3FILS NPN CABLE 2M
Is not part of a configuration
XUB0SNSWL5
DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE CYLINDRIQU M18 OSICONCEPT 12 24V DC 3FILS NPN CABLE 5M
Is not part of a configuration
XUB0SNSWM12
DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE CYLINDRIQU M18 OSICONCEPT 12 24V DC 3FILS NPN CONN M12
Is not part of a configuration
XUB0SPSNL2
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..20m - câble 2m
Is not part of a configuration
XUB0SPSNL5
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..20m - câble 5m
Is not part of a configuration
XUB0SPSNM12
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..20m - M12
Is not part of a configuration
XUB0SPSWL2
DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE CYLINDRIQU M18 OSICONCEPT 12 24V DC 3FILS PNP CABLE 2M
Is not part of a configuration
XUB0SPSWL5
DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE CYLINDRIQU M18 OSICONCEPT 12 24V DC 3FILS PNP CABLE 5M
Is not part of a configuration
XUB0SPSWM12
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - 90° - Sn 0..7m - M12
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner