Panier PDF
Application
Masquer
Tout afficher
Secteur agro-alimentaire
Capteurs de conditionnement
Détecteurs photoélectriques rouleau
Mesure de distance
Détection longue distance "à signal de réception élevé"
Capteurs de saisie
Secteur tertiaire
Démonstration
Mono mode
Multimode
Émetteur pour barrage
Réflecteurs
Fixation et montage
Accessoires de câblage
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Application
Caractéristiques communes
Portée: > 15…30 m
Type de visée: Axial
Filtrer par
Raccordement électrique
1 connecteur mâle M12, 4 broches (1)
Sur plage (2)
1 connecteur mâle (1)
Sur plage (2)
Longueur de câble
2 m (1)
5 m (1)
Produits 1 à 3 sur 3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XUB0SKSNL2T
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - barrage - Sn 15m - câble 2m
Is not part of a configuration
XUB0SKSNL5T
DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE CYLINDRIQU M18 EMETTEUR BARRAGE 12 24V DC CABLE 5M
Is not part of a configuration
XUB0SKSNM12T
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - barrage - Sn 15m - connecteur M12
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner