Panier PDF
Application
Masquer
Tout afficher
Secteur agro-alimentaire
Capteurs de conditionnement
Détecteurs photoélectriques rouleau
Mesure de distance
Détection longue distance "à signal de réception élevé"
Capteurs de saisie
Secteur tertiaire
Démonstration
Mono mode
Multimode
Émetteur pour barrage
Réflecteurs
Fixation et montage
Accessoires de câblage
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Application
Caractéristiques communes
Raccordement électrique
Type de connecteur:
M12
Filtrer par
Raccordement électrique
Connecteur femelle droit M12, 4 broches (3)
Connecteur femelle coudé M12, 5 broches (broche de terre incluse) (3)
Connecteur femelle coudé M12, 4 broches (3)
Connecteur femelle droit (3)
Connecteur femelle coudé (6)
Nombre de broches
5 broches (broche de terre incluse) (3)
4 broches (6)
Longueur de câble
10 m (3)
2 m (3)
5 m (3)
Produits 1 à 9 sur 9
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XZCPA1141L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - PVC 10m
Is not part of a configuration
XZCPA1141L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - PVC 2m
Is not part of a configuration
XZCPA1141L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - PVC 5m
Is not part of a configuration
XZCPA1164L10
OsiSense XZ - Prolongateur m12 femelle coude 5c 10m inox pvc
Is not part of a configuration
XZCPA1164L2
PROLONGATEUR M12 FEMELLE COUDE 5C 2M INOX PVC
Is not part of a configuration
XZCPA1164L5
OsiSense XZ - Prolongateur m12 femelle coude 5c 5m inox pvc
Is not part of a configuration
XZCPA1241L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 4 broches - PVC 10m
Is not part of a configuration
XZCPA1241L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 4 broches - PVC 2m
Is not part of a configuration
XZCPA1241L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 4 broches - PVC 5m
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner