Panier PDF
Application
Masquer
Tout afficher
Secteur agro-alimentaire
Capteurs de conditionnement
Détecteurs photoélectriques rouleau
Mesure de distance
Détection longue distance "à signal de réception élevé"
Capteurs de saisie
Secteur tertiaire
Démonstration
Détecteurs photoélectriques rouleau
Accessoires
Accessoires de câblage
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Application
Filtrer par
Raccordement électrique
1 connecteur mâle distant M8, 4 broches (1)
1 connecteur mâle distant M12 (1)
1 connecteur mâle M12, 4 broches (3)
1 connecteur mâle distant M12, 4 broches (4)
1 connecteur télécommandé M8, 4 broches (35)
Tout afficher
1 connecteur télécommandé M12, 4 broches (88)
Sur plage (103)
Masquer
1 connecteur mâle (3)
1 connecteur mâle distant (6)
Sur plage (103)
1 connecteur télécommandé (123)
Type de connecteur
M8 (36)
M12 (96)
Longueur de câble
0,1 m (1)
0,5 m (2)
5 m (3)
0,2 m (17)
1 m (59)
Tout afficher
0,3 m (60)
2 m (85)
Masquer
Produits 21 à 40 sur 287 (Total : 256)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
...
15
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XUY380MD2P02M12
PHOTOELEC ROLLER CONV 380X2 12 24VDC
Sold in configuration AND separately
XUY381CA5P2M12
XU capt optic Roller sensor Lg381mm N5 - PNP NO Es:54mm fix HEX cab 2m con M12
Is not part of a configuration
XUY387NA5D03M8
PHOTOELEC ROLLER CONV 387X5 12 24VDC
Is not part of a configuration
XUY394NB3A05JST
OsiSense XU métier - détecteur photoélectrique - convoyeur rouleau - 394mm - N3
Is not part of a configuration
XUY394NB3P05JST
OsiSense XU métier - détecteur photoélectrique - convoyeur rouleau - 394mm - N3
Is not part of a configuration
XUY400BC3H1M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 400 mm n3
Sold in configuration AND separately
XUY400JB3P02M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 400 mm n3
Sold in configuration AND separately
XUY400MC3H1M12
PHOTOELEC ROLLER CONV 400X3 12 24VDC
Sold in configuration AND separately
XUY406BA5P1M8
PHOTOELEC ROLLER CONV 406X5 12 24VDC
Is not part of a configuration
XUY406BA5P1R14
PHOTOELEC ROLLER CONV406X5 12 24VDC
Is not part of a configuration
XUY406BA5P2J14
ROLLER SENSOR FOR CONVEYOR 406 MM N5
Is not part of a configuration
XUY406NA4P2
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 406 mm n4
Is not part of a configuration
XUY406NA5P01M8
ROLLER SENSOR FOR CONVEYOR 406 MM N5
Sold in configuration AND separately
XUY406NA5P02M8
ROLLER SENSOR FOR CONVEYOR 406 MM N5
Sold in configuration AND separately
XUY406NA5P2
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 406 mm n5
Sold in configuration AND separately
XUY410AE2D2
XU métier - Detecteur photoelectr rouleau - larg 410 mm - 3optiques - cab 2m
Is not part of a configuration
XUY410NC3H03M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 410 mm n3
Is not part of a configuration
XUY412AC3A1M8
XU métier - Détecteur photoelectr conv à rouleau - 412mm - 3 optiques
Is not part of a configuration
XUY412BB3A2
ROLLER SENSOR FOR CONVEYOR 412 MM N3 ROLLER SENSOR FOR CONVEYOR 412 M
Sold in configuration AND separately
XUY412NB3H02M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 412 mm n3
Sold in configuration AND separately
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner