Panier PDF
Application
Masquer
Tout afficher
Secteur agro-alimentaire
Capteurs de conditionnement
Détecteurs photoélectriques rouleau
Mesure de distance
Détection longue distance "à signal de réception élevé"
Capteurs de saisie
Secteur tertiaire
Démonstration
Détecteurs photoélectriques rouleau
Accessoires
Accessoires de câblage
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Application
Filtrer par
Raccordement électrique
1 connecteur mâle distant M8, 4 broches (1)
1 connecteur mâle distant M12 (1)
1 connecteur mâle M12, 4 broches (3)
1 connecteur mâle distant M12, 4 broches (4)
1 connecteur télécommandé M8, 4 broches (35)
Tout afficher
1 connecteur télécommandé M12, 4 broches (88)
Sur plage (103)
Masquer
1 connecteur mâle (3)
1 connecteur mâle distant (6)
Sur plage (103)
1 connecteur télécommandé (123)
Type de connecteur
M8 (36)
M12 (96)
Longueur de câble
0,1 m (1)
0,5 m (2)
5 m (3)
0,2 m (17)
1 m (59)
Tout afficher
0,3 m (60)
2 m (85)
Masquer
Produits 241 à 256 sur 287 (Total : 256)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
...
12
13
14
15
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XUY912ND4D03M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 912 mm n4
Sold in configuration AND separately
XUY912ND5D2
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 912 mm n5
Sold in configuration AND separately
XUY914BC6P1M8
PHOTOELEC ROLLER CONV 914X6 12 24VDC
Is not part of a configuration
XUY914BC6P1R14
PHOTOELEC ROLLER CONV 914X6 12 24VDC
Is not part of a configuration
XUY914EB7P2J14
PHOTOELEC ROLLER CONV 914X7 12 24VDC
Sold in configuration AND separately
XUY915NB6H2
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 915 mm n6
Is not part of a configuration
XUY915NB6P2
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 915 mm n6
Is not part of a configuration
XUY915NC6H03M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoele roulea u 915mm n6 ip50
Is not part of a configuration
XUY915NF1P2
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 915 mm n1
Is not part of a configuration
XUY965AC7P5
ROLLER SENSOR FOR CONVEYOR 965 MM N7
Sold in configuration AND separately
XUY965AD6A03M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 965 mm n6
Is not part of a configuration
XUY968AD6A03M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 968 mm n6
Is not part of a configuration
XUY991BD6N03M12
ROLLER SENSOR FOR CONVEYOR 991 MM N6
Is not part of a configuration
XUY1012ND6D2
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 1012mm n6
Is not part of a configuration
XUY1030BD6P2
OsiSense XU - Detecteur photoelectrique rouleau 1030 MM N6
Sold in configuration AND separately
XUY1040ND6D2
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 1040 mm n6
Sold in configuration AND separately
XUY300BC2H1M12
Sold in configuration AND separately
XUY350NB3D1M12
Is not part of a configuration
XUY351CA5P2
Is not part of a configuration
XUY400NA5H02M12
Sold in configuration AND separately
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner