Panier PDF
Application
Masquer
Tout afficher
Secteur agro-alimentaire
Capteurs de conditionnement
Détecteurs photoélectriques rouleau
Mesure de distance
Détection longue distance "à signal de réception élevé"
Capteurs de saisie
Secteur tertiaire
Démonstration
Détecteurs photoélectriques rouleau
Accessoires
Accessoires de câblage
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Application
Filtrer par
Raccordement électrique
1 connecteur mâle distant M8, 4 broches (1)
1 connecteur mâle distant M12 (1)
1 connecteur mâle M12, 4 broches (3)
1 connecteur mâle distant M12, 4 broches (4)
1 connecteur télécommandé M8, 4 broches (35)
Tout afficher
1 connecteur télécommandé M12, 4 broches (88)
Sur plage (103)
Masquer
1 connecteur mâle (3)
1 connecteur mâle distant (6)
Sur plage (103)
1 connecteur télécommandé (123)
Type de connecteur
M8 (36)
M12 (96)
Longueur de câble
0,1 m (1)
0,5 m (2)
5 m (3)
0,2 m (17)
1 m (59)
Tout afficher
0,3 m (60)
2 m (85)
Masquer
Produits 41 à 60 sur 287 (Total : 256)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
4
...
15
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XUY415AA6A03M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 415 mm n6
Is not part of a configuration
XUY415BB4P2
ROLLER SENSOR FOR CONVEYOR 415 MM N4
Is not part of a configuration
XUY415NA4P2
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 415 mm n4
Sold in configuration AND separately
XUY415NB4H2
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 415 mm n4
Is not part of a configuration
XUY420FD2P2M8
XU métier - Detecteur photoelectr rouleau - larg 420 mm - 2optiques - pigtail M8
Is not part of a configuration
XUY420NA4H03M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelec roule au 420 mm na4
Is not part of a configuration
XUY420NC3A03M8
ROLLER SENSOR CONVEYOR 420 MM N3 IP50
Sold in configuration AND separately
XUY420ND2P02M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 420 mm n2
Sold in configuration AND separately
XUY422CC3D2
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 612 mm m3
Is not part of a configuration
XUY430BB4P03M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 430 mm n4
Sold in configuration AND separately
XUY432BA6P03M12
XU capt optic Roller sensor Lg432mm N6 Hgain Es 54mm Fix.HEX cab 30cm con.M12
Is not part of a configuration
XUY432NA6P03M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelec roule au 432 mm na6
Is not part of a configuration
XUY444CA6P2
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 444 mm n6
Sold in configuration AND separately
XUY450BC3H1M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 450 mm n3
Sold in configuration AND separately
XUY450MC3H1M12
PHOTOELEC ROLLER CONV 450X3 12 24VDC
Sold in configuration AND separately
XUY450MC3P02M12
PHOTOELEC ROLLER CONV 450X3 12 24VDC
Sold in configuration AND separately
XUY450NB4H03M8
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 450 mm n4
Sold in configuration AND separately
XUY455AB4P2
XUY RCS 455MM HEX 2M CBL
Is not part of a configuration
XUY455CA6P2
ROLLER SENSOR FOR CONVEYOR 455 MM N6 ROLLER SENSOR FOR CONVEYOR 455 M
Sold in configuration AND separately
XUY457BA6P1M8
PHOTOELEC ROLLER CONV 457X6 12 24VDC
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner