Panier PDF
Application
Masquer
Tout afficher
Secteur agro-alimentaire
Capteurs de conditionnement
Détecteurs photoélectriques rouleau
Mesure de distance
Détection longue distance "à signal de réception élevé"
Capteurs de saisie
Secteur tertiaire
Démonstration
Détecteurs photoélectriques rouleau
Accessoires
Accessoires de câblage
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Application
Filtrer par
Raccordement électrique
1 connecteur mâle distant M8, 4 broches (1)
1 connecteur mâle distant M12 (1)
1 connecteur mâle M12, 4 broches (3)
1 connecteur mâle distant M12, 4 broches (4)
1 connecteur télécommandé M8, 4 broches (35)
Tout afficher
1 connecteur télécommandé M12, 4 broches (88)
Sur plage (103)
Masquer
1 connecteur mâle (3)
1 connecteur mâle distant (6)
Sur plage (103)
1 connecteur télécommandé (123)
Type de connecteur
M8 (36)
M12 (96)
Longueur de câble
0,1 m (1)
0,5 m (2)
5 m (3)
0,2 m (17)
1 m (59)
Tout afficher
0,3 m (60)
2 m (85)
Masquer
Produits 1 à 20 sur 287 (Total : 256)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
...
15
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XUY200BC2H1M12
ROLLER SENSOR FOR CONVEYOR 200 MM
Sold in configuration AND separately
XUY245CB2D2
OsiSense XU métier - Detecteur photoele roulea u 245mm cb2 pnp
Is not part of a configuration
XUY250BC2H1M12
ROLLER SENSOR FOR CONVEYOR 250 MM
Sold in configuration AND separately
XUY388AA6N2S59
OsiSense XU métier - détecteur photoélectrique - convoyeur rouleau - 388mm - N6
Is not part of a configuration
XUY250NA3H03M8
Telemecanique Sensors OsiSense XU - Roller sensor pour convoyeur 250mm N3
Sold in configuration AND separately
XUY250NC2H03M12
PHOTOELEC ROLLER CONV 250X2 12 24VDC
Sold in configuration AND separately
XUY250NC2H03M8
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 250 mm n2
Is not part of a configuration
XUY260MC2P02M12
PHOTOELEC ROLLER CONV 260X2 12 24VDC
Sold in configuration AND separately
XUY260MC2P2M8
PHOTOELEC ROLLER CONV 260X2 12 24VDC
Sold in configuration AND separately
XUY270MC2P02M12
PHOTOELEC ROLLER CONV 270X2 12 24VDC
Sold in configuration AND separately
XUY300MC2H1M12
PHOTOELEC ROLLER CONV 300X2 12 24VDC
Sold in configuration AND separately
XUY300NA2A03M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 300 mm n2
Sold in configuration AND separately
XUY305NC2A2
PHOTOELEC ROLLER CONV 305X2 12 24VDC
Is not part of a configuration
XUY315MA4N03M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 315 mm n4
Is not part of a configuration
XUY320MD2P02M12
PHOTOELEC ROLLER CONV 320X2 12 24VDC
Sold in configuration AND separately
XUY330AA3P2
ROLLER SENSOR FOR CONVEYOR 330 MM N3
Is not part of a configuration
XUY350BC2H1M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 350 mm n2
Sold in configuration AND separately
XUY350MC2H1M12
PHOTOELEC ROLLER CONV 350X2 12 24VDC
Sold in configuration AND separately
XUY350NA5H2
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 350 mm n5
Sold in configuration AND separately
XUY355AA4A03M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 355 mm n4
Sold in configuration AND separately
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner