Panier PDF
Lasers à usage général
Masquer
Tout afficher
Lasers à usage général
Laser à usage général
Réflecteurs
Fixation et montage
Connecteurs
Prolongateurs
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Lasers à usage général
Filtrer par
Forme du capteur
Compact (1)
Miniature (3)
Cylindrique M18 (8)
Compact 50 x 50 (13)
Système de détection
#N/A (2)
Réflex polarisé (3)
Réflexion directe (4)
Mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan (6)
Barrière lumineuse (10)
Portée
> 0,3…70 m (1)
> 5…15 m (1)
> 1…5 m (1)
> 0,1…5 m (2)
> 0…5 m (2)
Tout afficher
> 15…30 m (2)
> 0…0,3 m (3)
> 0,3…1 m (5)
Masquer
> 30 m (8)
Matière
Métal (4)
Plastique (21)
Type de signal de sortie
Analogique + discrète (3)
Numérique (19)
Mode de raccordement
À 8 fils (1)
À 5 fils (4)
À 4 fils (9)
À 3 fils (11)
Type de sortie numérique
PNP et NPN (1)
NPN (4)
PNP ou NPN (5)
PNP (12)
Plage sorties analogiques
4...20 mA (3)
0...10 V (3)
Plage de sortie analogique
4...20 mA (3)
0...10 V (3)
Raccordement électrique
1 connecteur mâle M12, 8 broches (1)
1 connecteur mâle M8, 4 broches (4)
1 connecteur mâle M12 (4)
Câble (4)
1 connecteur mâle M12, 5 broches (4)
1 connecteur mâle M12, 4 broches (8)
Raccordement électrique
Câble (4)
1 connecteur mâle (21)
Type de connecteur
M8 (4)
M12 (17)
Nombre de broches
8 broches (1)
5 broches (4)
4 broches (12)
Application spécifique du produit
Contrôle de niveau (1)
Détection de composants sur un circuit imprimé (1)
Surveillance de fissure sur un composant (1)
Mesure de distance sur réflecteur (1)
Mise en place de capteurs (3)
Mesure de l'épaisseur des pièces mécaniques (3)
Tout afficher
Suppression d'arrière plan (3)
Contrôle de la position du bras d'un robot (3)
Suivi des petites pièces sur machine de production (4)
Mesure de distance sur objet (4)
Masquer
- (5)
Produits 21 à 25 sur 25
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XUK8TAE1MM12
OsiSense XU métier - Detecteur photelectrique laser tof direc
Is not part of a configuration
XUK8TAE2MM12
OsiSense XU métier - Detecteur photelectrique laser tof direc
Is not part of a configuration
XUK8TAKDMM12
OsiSense XU métier - Detecteur photelectrique laser tof direc
Is not part of a configuration
XUK8TAKSMM12
OsiSense XU métier - Detecteur photelectrique laser tof
Is not part of a configuration
XUK9TAH2MM12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectri. l aser tof
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner