Panier PDF
OsiSense XX (519)
Masquer
Tout afficher
Capteurs ultrasoniques
Accessoires
Filtrer par
Portée nominale
0,61 m (1)
0,6 m (1)
0,15 m fixe (1)
0,2 m (1)
0,6 m fixe (1)
Tout afficher
0,0381 m fixe (2)
0,25 m fixe (2)
1 m (2)
0,5 m réglable par câblage (2)
0,61 m fixe (3)
3 m logiciel avec kit (4)
8 m logiciel avec kit (4)
1 m fixe (4)
0,2 m fixe (4)
0,1 m fixe (4)
4 m logiciel avec kit (9)
4 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir (9)
8 m réglable avec apprentissage par bouton-poussoir (15)
0,5 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir (15)
0,05 m fixe (18)
2 m logiciel avec kit (18)
2 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir (18)
2 m réglable avec apprentissage par bouton-poussoir (20)
1 m réglable avec apprentissage par bouton-poussoir (30)
1 m logiciel avec kit (36)
Masquer
1 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir (46)
Type de réglage
Fixe (39)
Logiciel (71)
Réglable (155)
Conditions d’utilisation
Par câblage (2)
Avec apprentissage par bouton-poussoir (65)
Avec kit (71)
Avec apprentissage à distance par bouton-poussoir (88)
Type de signal de sortie
Analogique + discrète (6)
Analogique (75)
Numérique (120)
Raccordement électrique
Sur plage M8 4 broches, 3 m longueur de câble (1)
1 connecteur mâle M12 4 broches (1)
Connecteur mâle distant DTM04-6P 5 broches, 0,15 m longueur de câble (1)
Sur plage DTM04-6P 5 broches, 0,15 m longueur de câble (1)
Sur plage 5 broches, 0,5 m longueur de câble (2)
Tout afficher
Connecteur mâle M8 3 broches (2)
Connecteur mâle distant M12 4 broches, 0,15 m longueur de câble (2)
Connecteur mâle M8 4 broches (3)
Sur plage, 5 m longueur de câble (4)
Sur plage, 10 m longueur de câble (4)
Sur plage, 2 m longueur de câble (6)
Connecteur mâle M12 4 broches (80)
Connecteur mâle M12 5 broches (97)
Masquer
1 connecteur mâle (1)
Connecteur mâle distant (3)
Sur plage (18)
Connecteur mâle (182)
Système de détection
Barrière lumineuse (émetteur XXTK1A4M12 requis) (2)
Barrière lumineuse (émetteur XXT12A8M12 requis) (2)
Barrière lumineuse (émetteur XXT18A3M12 requis) (2)
Barrière lumineuse (émetteur XXTK1A3M12 requis) (2)
Barrière lumineuse (émetteur XXTF1A8M12L requis) (2)
Tout afficher
Barrière lumineuse (émetteur XXT18A4M12 requis) (2)
Barrière lumineuse (récepteur requis) (5)
Réflex (6)
Réflexion directe (avec tête à 90 °) (27)
Réflexion directe (157)
Masquer
Type de sortie logique
PNP/NPN (2)
PNP et NPN (17)
NPN (31)
PNP (74)
Sortie logique
2 (1 "F" programmable ou 1 "O" programmable) (2)
2 "O" (6)
1 "O" (9)
2 "F" (22)
1 "O" + 1 "F" (24)
Tout afficher
1 "O" ou 1 "F" programmable (27)
1 "F" (34)
Masquer
Application spécifique du produit
Optimal et universel (1)
Pour la surveillance de 2 niveaux de remplissage (6)
Pour la surveillance de 2 niveaux de vidage (6)
Pour surveillance de 2 niveaux (11)
Forme du capteur
Ø 18 mm (1)
Ø 54 mm (4)
Forme plate 80 x 80 x 34 (5)
Forme plate 33 x 19 x 7,6 (5)
Forme plate 18 x 33 x 60 + M18 cylindrique (5)
Tout afficher
Cylindrique M12 (8)
Forme plate 74 x 30 x 16 (8)
Cylindrique M18 (55)
Cylindrique M30 (115)
Masquer
Produits 21 à 40 sur 569 (Total : 210)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
...
29
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XXA30P1PM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - plastic - cylindrique M30 coudé - 1M PNP
Is not part of a configuration
XXA30P1VM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - plastic - cylindrique M30 coudé - 1M 0-10V
Is not part of a configuration
XXA30P2AM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - plastic - cylindrique M30 coudé - 2M 4-20mA
Is not part of a configuration
XXA30P2PM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - plastic - cylindrique M30 coudé - 2M PNP
Is not part of a configuration
XXA30P2VM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - plastic - cylindrique M30 coudé - 2M 0-10V
Is not part of a configuration
XXA30S1AM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - inox - cylindrique M30 coudé - 1M 4-20mA
Is not part of a configuration
XXA30S1PM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - inox - cylindrique M30 coudé - 1M PNP
Is not part of a configuration
XXA30S1VM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - inox - cylindrique M30 coudé - 1M 0-10V
Is not part of a configuration
XXA30S2AM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - inox - cylindrique M30 coudé - 2M 4-20mA
Is not part of a configuration
XXA30S2PM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - inox - cylindrique M30 coudé - 2M PNP
Is not part of a configuration
XXA30S2VM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - inox - cylindrique M30 coudé - 2M 0-10V
Is not part of a configuration
XXS18B1AM12
Telemecanique Sensors OsiSense XX - détecteur ultrasons cyl M18 SN=1m métal A
Is not part of a configuration
XXS18B1PM12
Telemecanique Sensors OsiSense XX - détecteur ultrasons cyl M18 SN=1m métal P
Is not part of a configuration
XXS18B1VM12
Telemecanique Sensors OsiSense XX - détecteur ultrasons cyl M18 SN=1m métal A
Is not part of a configuration
XXS18P1AM12
Telemecanique Sensors OsiSense XX - détecteur ultrasons cyl M18 SN=1m plastique
Is not part of a configuration
XXS18P1PM12
Telemecanique Sensors OsiSense XX - détecteur ultrasons cyl M18 SN=1m plastique
Is not part of a configuration
XXS18P1VM12
Telemecanique Sensors OsiSense XX - détecteur ultrasons cyl M18 SN=1m plastique
Is not part of a configuration
XXS18S1AM12
Telemecanique Sensors OsiSense XX - détecteur ultrasons cyl M18 SN=1m inox AN
Is not part of a configuration
XXS18S1PM12
Telemecanique Sensors OsiSense XX - détecteur ultrasons cyl M18 SN=1m inox PN
Is not part of a configuration
XXS18S1VM12
Telemecanique Sensors OsiSense XX - détecteur ultrasons cyl M18 SN=1m inox AN
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner