Panier PDF
OsiSense XX (519)
Masquer
Tout afficher
Capteurs ultrasoniques
Accessoires
Filtrer par
Portée nominale
0,61 m (1)
0,6 m (1)
0,15 m fixe (1)
0,2 m (1)
0,6 m fixe (1)
Tout afficher
0,0381 m fixe (2)
0,25 m fixe (2)
1 m (2)
0,5 m réglable par câblage (2)
0,61 m fixe (3)
3 m logiciel avec kit (4)
8 m logiciel avec kit (4)
1 m fixe (4)
0,2 m fixe (4)
0,1 m fixe (4)
4 m logiciel avec kit (9)
4 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir (9)
8 m réglable avec apprentissage par bouton-poussoir (15)
0,5 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir (15)
0,05 m fixe (18)
2 m logiciel avec kit (18)
2 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir (18)
2 m réglable avec apprentissage par bouton-poussoir (20)
1 m réglable avec apprentissage par bouton-poussoir (30)
1 m logiciel avec kit (36)
Masquer
1 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir (46)
Type de réglage
Fixe (39)
Logiciel (71)
Réglable (155)
Conditions d’utilisation
Par câblage (2)
Avec apprentissage par bouton-poussoir (65)
Avec kit (71)
Avec apprentissage à distance par bouton-poussoir (88)
Type de signal de sortie
Analogique + discrète (6)
Analogique (75)
Numérique (120)
Raccordement électrique
Sur plage M8 4 broches, 3 m longueur de câble (1)
1 connecteur mâle M12 4 broches (1)
Connecteur mâle distant DTM04-6P 5 broches, 0,15 m longueur de câble (1)
Sur plage DTM04-6P 5 broches, 0,15 m longueur de câble (1)
Sur plage 5 broches, 0,5 m longueur de câble (2)
Tout afficher
Connecteur mâle M8 3 broches (2)
Connecteur mâle distant M12 4 broches, 0,15 m longueur de câble (2)
Connecteur mâle M8 4 broches (3)
Sur plage, 5 m longueur de câble (4)
Sur plage, 10 m longueur de câble (4)
Sur plage, 2 m longueur de câble (6)
Connecteur mâle M12 4 broches (80)
Connecteur mâle M12 5 broches (97)
Masquer
1 connecteur mâle (1)
Connecteur mâle distant (3)
Sur plage (18)
Connecteur mâle (182)
Système de détection
Barrière lumineuse (émetteur XXTK1A4M12 requis) (2)
Barrière lumineuse (émetteur XXT12A8M12 requis) (2)
Barrière lumineuse (émetteur XXT18A3M12 requis) (2)
Barrière lumineuse (émetteur XXTK1A3M12 requis) (2)
Barrière lumineuse (émetteur XXTF1A8M12L requis) (2)
Tout afficher
Barrière lumineuse (émetteur XXT18A4M12 requis) (2)
Barrière lumineuse (récepteur requis) (5)
Réflex (6)
Réflexion directe (avec tête à 90 °) (27)
Réflexion directe (157)
Masquer
Type de sortie logique
PNP/NPN (2)
PNP et NPN (17)
NPN (31)
PNP (74)
Sortie logique
2 (1 "F" programmable ou 1 "O" programmable) (2)
2 "O" (6)
1 "O" (9)
2 "F" (22)
1 "O" + 1 "F" (24)
Tout afficher
1 "O" ou 1 "F" programmable (27)
1 "F" (34)
Masquer
Application spécifique du produit
Optimal et universel (1)
Pour la surveillance de 2 niveaux de remplissage (6)
Pour la surveillance de 2 niveaux de vidage (6)
Pour surveillance de 2 niveaux (11)
Forme du capteur
Ø 18 mm (1)
Ø 54 mm (4)
Forme plate 80 x 80 x 34 (5)
Forme plate 33 x 19 x 7,6 (5)
Forme plate 18 x 33 x 60 + M18 cylindrique (5)
Tout afficher
Cylindrique M12 (8)
Forme plate 74 x 30 x 16 (8)
Cylindrique M18 (55)
Cylindrique M30 (115)
Masquer
Produits 61 à 80 sur 569 (Total : 210)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
...
3
4
5
...
29
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XXS30P8PPM12
XX - detecteur ultrason plastique - M30 droit - Sn: 8m - 2 sorties PNP - M12
Sold in configuration AND separately
XXS30P8VPM12
XX - detecteur ultrason plastique - M30 droit - Sn: 8m - 0-10V & PNP - M12
Sold in configuration AND separately
XXS30S1AM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - inox - cylindrique M30 droit - 1M 4-20mA
Is not part of a configuration
XXS30S1PM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - inox - cylindrique M30 droit - 1M PNP
Is not part of a configuration
XXS30S1VM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - inox - cylindrique M30 droit - 1M 0-10V
Is not part of a configuration
XXS30S2AM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - inox - cylindrique M30 droit - 2M 4-20mA
Is not part of a configuration
XXS30S2PM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - inox - cylindrique M30 droit - 2M PNP
Is not part of a configuration
XXS30S2VM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - inox - cylindrique M30 droit - 2M 0-10V
Is not part of a configuration
XXS30S4AM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - inox - cylindrique M30 droit - 4M 4-20mA
Is not part of a configuration
XXS30S4PM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - inox - cylindrique M30 droit - 4M PNP
Is not part of a configuration
XXS30S4VM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - inox - cylindrique M30 droit - 4M 0-10V
Is not part of a configuration
XX218A3NFM12
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - proximité - Sn 0,5m - 1F - M12
Is not part of a configuration
XX218A3NHM12
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - proximité - Sn 0,5m - 1F - M12
Is not part of a configuration
XX218A3PFM12
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - proximité - Sn 0,5m - 1F - M12
Is not part of a configuration
XX218A3PHM12
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - proximité - Sn 0,5m - 1F - M12
Is not part of a configuration
XX230A10HA00M12
OsiSense XX métier - Detecteur ultrason cylind rique m30 sn=1m
Is not part of a configuration
XX230A10PA00M12
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M30 - proximité - Sn 1m - 2F - M12
Is not part of a configuration
XX230A11HA00M12
OsiSense XX métier - Detecteur ultrason cylind rique m30 sn=1m
Is not part of a configuration
XX230A11PA00M12
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M30 - proximité - Sn 1m - 2F - M12
Is not part of a configuration
XX230A12HA00M12
OsiSense XX métier - Detecteur ultrason cylind rique m30 sn=1m
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner