Panier PDF
OsiSense XX (519)
Masquer
Tout afficher
Capteurs ultrasoniques
Accessoires
Filtrer par
Portée nominale
0,61 m (1)
0,6 m (1)
0,15 m fixe (1)
0,2 m (1)
0,6 m fixe (1)
Tout afficher
0,0381 m fixe (2)
0,25 m fixe (2)
1 m (2)
0,5 m réglable par câblage (2)
0,61 m fixe (3)
3 m logiciel avec kit (4)
8 m logiciel avec kit (4)
1 m fixe (4)
0,2 m fixe (4)
0,1 m fixe (4)
4 m logiciel avec kit (9)
4 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir (9)
8 m réglable avec apprentissage par bouton-poussoir (15)
0,5 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir (15)
0,05 m fixe (18)
2 m logiciel avec kit (18)
2 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir (18)
2 m réglable avec apprentissage par bouton-poussoir (20)
1 m réglable avec apprentissage par bouton-poussoir (30)
1 m logiciel avec kit (36)
Masquer
1 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir (46)
Type de réglage
Fixe (39)
Logiciel (71)
Réglable (155)
Conditions d’utilisation
Par câblage (2)
Avec apprentissage par bouton-poussoir (65)
Avec kit (71)
Avec apprentissage à distance par bouton-poussoir (88)
Type de signal de sortie
Analogique + discrète (6)
Analogique (75)
Numérique (120)
Raccordement électrique
Sur plage M8 4 broches, 3 m longueur de câble (1)
1 connecteur mâle M12 4 broches (1)
Connecteur mâle distant DTM04-6P 5 broches, 0,15 m longueur de câble (1)
Sur plage DTM04-6P 5 broches, 0,15 m longueur de câble (1)
Sur plage 5 broches, 0,5 m longueur de câble (2)
Tout afficher
Connecteur mâle M8 3 broches (2)
Connecteur mâle distant M12 4 broches, 0,15 m longueur de câble (2)
Connecteur mâle M8 4 broches (3)
Sur plage, 5 m longueur de câble (4)
Sur plage, 10 m longueur de câble (4)
Sur plage, 2 m longueur de câble (6)
Connecteur mâle M12 4 broches (80)
Connecteur mâle M12 5 broches (97)
Masquer
1 connecteur mâle (1)
Connecteur mâle distant (3)
Sur plage (18)
Connecteur mâle (182)
Système de détection
Barrière lumineuse (émetteur XXTK1A4M12 requis) (2)
Barrière lumineuse (émetteur XXT12A8M12 requis) (2)
Barrière lumineuse (émetteur XXT18A3M12 requis) (2)
Barrière lumineuse (émetteur XXTK1A3M12 requis) (2)
Barrière lumineuse (émetteur XXTF1A8M12L requis) (2)
Tout afficher
Barrière lumineuse (émetteur XXT18A4M12 requis) (2)
Barrière lumineuse (récepteur requis) (5)
Réflex (6)
Réflexion directe (avec tête à 90 °) (27)
Réflexion directe (157)
Masquer
Type de sortie logique
PNP/NPN (2)
PNP et NPN (17)
NPN (31)
PNP (74)
Sortie logique
2 (1 "F" programmable ou 1 "O" programmable) (2)
2 "O" (6)
1 "O" (9)
2 "F" (22)
1 "O" + 1 "F" (24)
Tout afficher
1 "O" ou 1 "F" programmable (27)
1 "F" (34)
Masquer
Application spécifique du produit
Optimal et universel (1)
Pour la surveillance de 2 niveaux de remplissage (6)
Pour la surveillance de 2 niveaux de vidage (6)
Pour surveillance de 2 niveaux (11)
Forme du capteur
Ø 18 mm (1)
Ø 54 mm (4)
Forme plate 80 x 80 x 34 (5)
Forme plate 33 x 19 x 7,6 (5)
Forme plate 18 x 33 x 60 + M18 cylindrique (5)
Tout afficher
Cylindrique M12 (8)
Forme plate 74 x 30 x 16 (8)
Cylindrique M18 (55)
Cylindrique M30 (115)
Masquer
Produits 201 à 210 sur 569 (Total : 210)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
...
10
11
12
...
29
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XXV18B1PBL10
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - prox. - Sn 50mm - PNP 1O - câble 10m
Is not part of a configuration
XXV18B1PBL2
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - prox. - Sn 50mm - PNP 1O - câble 2m
Is not part of a configuration
XXV18B1PBL5
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - prox. - Sn 50mm - PNP 1O - câble 5m
Is not part of a configuration
XXV18B1PBM12
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - prox. - Sn 50mm - PNP 1O - M12
Is not part of a configuration
XX318AA081KAM12
OsiSense XX métier - Detect ultrason cylind m1 8
Is not part of a configuration
XX918B200A1M12
Telemecanique Sensors OsiSense XX - détecteur ultrasons programmable cyl M18
Is not part of a configuration
XX9V3A1D2M12
Detecteur A Ultrasons
Is not part of a configuration
XXR18A2KBM12
OsiSense XX général - Detect ultrason cylind m1 8 r recepteur b
Is not part of a configuration
XXSID441EU
CONFIGURATEUR DE PROGRAMMATION EU
Is not part of a configuration
XXT18A2M12
OsiSense XX général - Detect ultrason cylind m1 8 t emetteur ba
Is not part of a configuration
XXW54P3JL01DM6
Is not part of a configuration
XXW54P3JL05
Is not part of a configuration
XXW54P3APL01M12
Is not part of a configuration
XXW54P3HPL01M12
Is not part of a configuration
XXAD653
Is not part of a configuration
SC300A400
Is not part of a configuration
SC350A400FP
Is not part of a configuration
SC380A400
Is not part of a configuration
SC390A400FP
Is not part of a configuration
SC606ABV0FP
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner