Panier PDF
OsiSense XX (519)
Masquer
Tout afficher
Capteurs ultrasoniques
Accessoires
Filtrer par
Portée nominale
0,61 m (1)
0,6 m (1)
0,15 m fixe (1)
0,2 m (1)
0,6 m fixe (1)
Tout afficher
0,0381 m fixe (2)
0,25 m fixe (2)
1 m (2)
0,5 m réglable par câblage (2)
0,61 m fixe (3)
3 m logiciel avec kit (4)
8 m logiciel avec kit (4)
1 m fixe (4)
0,2 m fixe (4)
0,1 m fixe (4)
4 m logiciel avec kit (9)
4 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir (9)
8 m réglable avec apprentissage par bouton-poussoir (15)
0,5 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir (15)
0,05 m fixe (18)
2 m logiciel avec kit (18)
2 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir (18)
2 m réglable avec apprentissage par bouton-poussoir (20)
1 m réglable avec apprentissage par bouton-poussoir (30)
1 m logiciel avec kit (36)
Masquer
1 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir (46)
Type de réglage
Fixe (39)
Logiciel (71)
Réglable (155)
Conditions d’utilisation
Par câblage (2)
Avec apprentissage par bouton-poussoir (65)
Avec kit (71)
Avec apprentissage à distance par bouton-poussoir (88)
Type de signal de sortie
Analogique + discrète (6)
Analogique (75)
Numérique (120)
Raccordement électrique
Sur plage M8 4 broches, 3 m longueur de câble (1)
1 connecteur mâle M12 4 broches (1)
Connecteur mâle distant DTM04-6P 5 broches, 0,15 m longueur de câble (1)
Sur plage DTM04-6P 5 broches, 0,15 m longueur de câble (1)
Sur plage 5 broches, 0,5 m longueur de câble (2)
Tout afficher
Connecteur mâle M8 3 broches (2)
Connecteur mâle distant M12 4 broches, 0,15 m longueur de câble (2)
Connecteur mâle M8 4 broches (3)
Sur plage, 5 m longueur de câble (4)
Sur plage, 10 m longueur de câble (4)
Sur plage, 2 m longueur de câble (6)
Connecteur mâle M12 4 broches (80)
Connecteur mâle M12 5 broches (97)
Masquer
1 connecteur mâle (1)
Connecteur mâle distant (3)
Sur plage (18)
Connecteur mâle (182)
Système de détection
Barrière lumineuse (émetteur XXTK1A4M12 requis) (2)
Barrière lumineuse (émetteur XXT12A8M12 requis) (2)
Barrière lumineuse (émetteur XXT18A3M12 requis) (2)
Barrière lumineuse (émetteur XXTK1A3M12 requis) (2)
Barrière lumineuse (émetteur XXTF1A8M12L requis) (2)
Tout afficher
Barrière lumineuse (émetteur XXT18A4M12 requis) (2)
Barrière lumineuse (récepteur requis) (5)
Réflex (6)
Réflexion directe (avec tête à 90 °) (27)
Réflexion directe (157)
Masquer
Type de sortie logique
PNP/NPN (2)
PNP et NPN (17)
NPN (31)
PNP (74)
Sortie logique
2 (1 "F" programmable ou 1 "O" programmable) (2)
2 "O" (6)
1 "O" (9)
2 "F" (22)
1 "O" + 1 "F" (24)
Tout afficher
1 "O" ou 1 "F" programmable (27)
1 "F" (34)
Masquer
Application spécifique du produit
Optimal et universel (1)
Pour la surveillance de 2 niveaux de remplissage (6)
Pour la surveillance de 2 niveaux de vidage (6)
Pour surveillance de 2 niveaux (11)
Forme du capteur
Ø 18 mm (1)
Ø 54 mm (4)
Forme plate 80 x 80 x 34 (5)
Forme plate 33 x 19 x 7,6 (5)
Forme plate 18 x 33 x 60 + M18 cylindrique (5)
Tout afficher
Cylindrique M12 (8)
Forme plate 74 x 30 x 16 (8)
Cylindrique M18 (55)
Cylindrique M30 (115)
Masquer
Produits 181 à 200 sur 569 (Total : 210)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
...
9
10
11
...
29
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XXRK1A3KBM12
OsiSense XX - récepteur ultrason - 74x30x16 - barrage - Sn 0,6m - 2O - M12
Is not part of a configuration
XXRK1A4KAM12
OsiSense XX - récepteur ultrason - 74x30x16 - barrage - Sn 1m - 2F - M12
Is not part of a configuration
XXRK1A4KBM12
OsiSense XX - récepteur ultrason - 74x30x16 - barrage - Sn 1m - 2O - M12
Is not part of a configuration
XXT18A3M12
OsiSense XX - emetteur ultrasons - M18 - barrage - Sn 0,6m - M12
Is not part of a configuration
XXT18A4M12
OsiSense XX - emetteur ultrasons - M18 - barrage - Sn 1m - M12
Is not part of a configuration
XXTF1A8M12L
OsiSense XX - emetteur ultrasons - 33x19x7,6 - barrage - Sn 0,2m - M12
Is not part of a configuration
XXTK1A3M12
OsiSense XX - emetteur ultrasons - 74x30x16 - barrage - Sn 0,6m - M12
Is not part of a configuration
XXTK1A4M12
OsiSense XX - emetteur ultrasons - 74x30x16 - barrage - Sn 1m - M12
Is not part of a configuration
XXV18B1NAL10
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - prox. - Sn 50mm - NPN 1F - câble 10m
Is not part of a configuration
XXV18B1NAL2
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - prox. - Sn 50mm - NPN 1F - câble 2m
Is not part of a configuration
XXV18B1NAL5
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - prox. - Sn 50mm - NPN 1F - câble 5m
Is not part of a configuration
XXV18B1NAM12
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - prox. - Sn 50mm - NPN 1F - M12
Is not part of a configuration
XXV18B1NBL10
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - prox. - Sn 50mm - NPN 1O - câble 10m
Is not part of a configuration
XXV18B1NBL2
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - prox. - Sn 50mm - NPN 1O - câble 2m
Is not part of a configuration
XXV18B1NBL5
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - prox. - Sn 50mm - NPN 1O - câble 5m
Is not part of a configuration
XXV18B1NBM12
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - prox. - Sn 50mm - NPN 1O - M12
Is not part of a configuration
XXV18B1PAL10
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - prox. - Sn 50mm - PNP 1F - câble 10m
Is not part of a configuration
XXV18B1PAL2
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - prox. - Sn 50mm - PNP 1F - câble 2m
Is not part of a configuration
XXV18B1PAL5
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - prox. - Sn 50mm - PNP 1F - câble 5m
Is not part of a configuration
XXV18B1PAM12
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - prox. - Sn 50mm - PNP 1F - M12
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner