Panier PDF
Interrupteurs de sécurité
Accessoires
Interrupteurs de sécurité à clé
Interrupteurs de sécurité à clé avec actionneur de verrouillage
Interrupteurs de sécurité à levier ou à axe rotatif
Fin de course
Interrupteurs RFID
Interrupteurs magnétiques codés
Système magnétique codé
Filtrer par
Conception
Rectangulaire compact (1)
Rectangulaire standard (1)
Mince (4)
Rectangulaire (22)
Miniature (40)
Compact (48)
Matière
Plastique (40)
Métal (76)
Type de tête
Tête rotative (43)
Tête de piston (45)
Tourelle à clé (51)
Description des contacts
3 "O" (1)
2 "O" (3)
1 "O" + 1 "F" (12)
2 "O" + 1 "F" (12)
Type d'approche
Approche en continu (19)
Approche latérale (30)
Type de commande
Poussoir à galet (11)
Poussoir à galet en acier (12)
Levier à galet thermoplastique (21)
Piston à tête métallique (22)
Levier à galet en acier (22)
Type de connecteur
M8 (1)
Fonctionnement des contacts
Échelonné (2)
Coupure lente, simultanée (3)
Coupure lente, travail avant repos (5)
À action brusque (50)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (61)
Dimension
51 x 16 x 7 mm (1)
88 x 25 x 13 mm (1)
Raccordement électrique
Connecteur sur câble volant (1)
Pré-câblé (41)
Bornier (48)
Longueur de câble
3 m (1)
30 m (1)
0,55 m (1)
10 m (2)
2 m (12)
5 m (12)
1 m (13)
Verrouillages optionnels
Avec verrouillage de l’actionneur, déverrouillage par verrou actionné par clé (6)
Avec verrouillage, verrouillage par solénoïde (27)
Verrouillage électromagnétique
Verrouillage en excitation et déverrouillage en désexcitation de solénoïde (7)
Verrouillage en désexcitation et déverrouillage en excitation de solénoïde (20)
Tension d'alimentation nominale du solénoïde [Us]
2 "O" + 2 "F" (1)
3 entrées taraudées pour M20 x1,5 (1)
120 V - 20...10 % (2)
3 entrées taraudées pour PG13,5 (2)
2 entrées taraudées pour M20 x1,5 (2)
1 entrée filetée pour M16 x 1,5 (2)
24 V - 15...10 % (4)
Tout afficher
230 V - 20...10 % (4)
1 entrée filetée pour Pg 11 (9)
2 entrées taraudées pour PG13,5 (9)
1 "O" + 1 "O" + 1 "F" + 1 "F" (12)
24 V - 20...10 % (16)
1 entrée filetée pour PG13,5 (16)
1 entrée filetée pour M20 x1,5 (16)
1 entrée filetée pour 1/2" NPT (16)
1 "O" + 1 "O" + 1 "F" (75)
Masquer
Produits 141 à 147 sur 247 (Total : 147)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
...
7
8
9
...
13
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCSTE6542
interrupteur de position de sécurité XCSTE clélanguette 1 F plus 1 O
Is not part of a configuration
XCSTE7332
interrupteur de position de sécurité XCSTE clélanguette 2 O
Is not part of a configuration
XCSTE7342
interrupteur de position de sécurité XCSTE clélanguette 2 O
Is not part of a configuration
XCSTE7542
interrupteur de position de sécurité XCSTE clélanguette 2 O
Is not part of a configuration
XCSL526B1
IDP SECURITE
Is not part of a configuration
XCSL564B3
IDP SECU METAL O+O+F 24V
Is not part of a configuration
XCSL767B3
IDP O+O+F SECURITE METAL ELECTRO 220V
Is not part of a configuration
XCSB713FW1
Is not part of a configuration
XCSB803DD
Is not part of a configuration
XCSE1656092
Is not part of a configuration
XCSE7311MH00300
Is not part of a configuration
XCSE731221S47
Is not part of a configuration
XCSE7313FW1
Is not part of a configuration
XCSE7313FW1Z1
Is not part of a configuration
XCSE7313Z1
Is not part of a configuration
XCSE8312S61
Is not part of a configuration
XCSEREQ3492G1
Is not part of a configuration
XCSEREQ3492G2
Is not part of a configuration
XCSL1656221
Is not part of a configuration
XCSL502B1
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner