Panier PDF
Interrupteurs de sécurité
Accessoires
Interrupteurs de sécurité à clé
Interrupteurs de sécurité à clé avec actionneur de verrouillage
Interrupteurs de sécurité à levier ou à axe rotatif
Fin de course
Interrupteurs RFID
Interrupteurs magnétiques codés
Système magnétique codé
Filtrer par
Conception
Rectangulaire compact (1)
Rectangulaire standard (1)
Mince (4)
Rectangulaire (22)
Miniature (40)
Compact (48)
Matière
Plastique (40)
Métal (76)
Type de tête
Tête rotative (43)
Tête de piston (45)
Tourelle à clé (51)
Description des contacts
3 "O" (1)
2 "O" (3)
1 "O" + 1 "F" (12)
2 "O" + 1 "F" (12)
Type d'approche
Approche en continu (19)
Approche latérale (30)
Type de commande
Poussoir à galet (11)
Poussoir à galet en acier (12)
Levier à galet thermoplastique (21)
Piston à tête métallique (22)
Levier à galet en acier (22)
Type de connecteur
M8 (1)
Fonctionnement des contacts
Échelonné (2)
Coupure lente, simultanée (3)
Coupure lente, travail avant repos (5)
À action brusque (50)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (61)
Dimension
51 x 16 x 7 mm (1)
88 x 25 x 13 mm (1)
Raccordement électrique
Connecteur sur câble volant (1)
Pré-câblé (41)
Bornier (48)
Longueur de câble
3 m (1)
30 m (1)
0,55 m (1)
10 m (2)
2 m (12)
5 m (12)
1 m (13)
Verrouillages optionnels
Avec verrouillage de l’actionneur, déverrouillage par verrou actionné par clé (6)
Avec verrouillage, verrouillage par solénoïde (27)
Verrouillage électromagnétique
Verrouillage en excitation et déverrouillage en désexcitation de solénoïde (7)
Verrouillage en désexcitation et déverrouillage en excitation de solénoïde (20)
Tension d'alimentation nominale du solénoïde [Us]
2 "O" + 2 "F" (1)
3 entrées taraudées pour M20 x1,5 (1)
120 V - 20...10 % (2)
3 entrées taraudées pour PG13,5 (2)
2 entrées taraudées pour M20 x1,5 (2)
1 entrée filetée pour M16 x 1,5 (2)
24 V - 15...10 % (4)
Tout afficher
230 V - 20...10 % (4)
1 entrée filetée pour Pg 11 (9)
2 entrées taraudées pour PG13,5 (9)
1 "O" + 1 "O" + 1 "F" + 1 "F" (12)
24 V - 20...10 % (16)
1 entrée filetée pour PG13,5 (16)
1 entrée filetée pour M20 x1,5 (16)
1 entrée filetée pour 1/2" NPT (16)
1 "O" + 1 "O" + 1 "F" (75)
Masquer
Produits 41 à 60 sur 247 (Total : 147)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
4
...
13
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCSM3910L2
Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir acier - 2O+1F
Is not part of a configuration
XCSM3910L5
Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir acier - 2O+1F
Is not part of a configuration
XCSM3915L1
Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - levier rotatif - 2O+1F
Is not part of a configuration
XCSM3915L2
Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - levier rotatif - 2O+1F
Is not part of a configuration
XCSM3915L5
Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - levier rotatif - 2O+1F
Is not part of a configuration
XCSM3916L1
Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - levier rotatif - 2O+1F
Is not part of a configuration
XCSM3916L2
Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - levier rotatif - 2O+1F
Is not part of a configuration
XCSM3916L5
Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - levier rotatif - 2O+1F
Is not part of a configuration
XCSM4102L1
Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir à galet - 2O+2F
Is not part of a configuration
XCSM4102L2
Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir à galet - 2O+2F
Is not part of a configuration
XCSM4102L10TQ
Preventa XCS général - Interrupteur de securite metal 2o-2f
Is not part of a configuration
XCSM4102L5
Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir à galet - 2O+2F
Is not part of a configuration
XCSM4110L1
Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir acier - 2O+2F
Is not part of a configuration
XCSM4110L2
Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir acier - 2O+2F
Is not part of a configuration
XCSM4110L5
Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir acier - 2O+2F
Is not part of a configuration
XCSM4115L1
Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - levier rotatif - 2O+2F
Is not part of a configuration
XCSM4115L2
Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - levier rotatif - 2O+2F
Is not part of a configuration
XCSM4115L5
Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - levier rotatif - 2O+2F
Is not part of a configuration
XCSM4116L1
Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - levier rotatif - 2O+2F
Is not part of a configuration
XCSM4116L2
Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - levier rotatif - 2O+2F
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner