Panier PDF
Interrupteurs de sécurité
Accessoires
Interrupteurs de sécurité à clé
Interrupteurs de sécurité à clé avec actionneur de verrouillage
Interrupteurs de sécurité à levier ou à axe rotatif
Fin de course
Interrupteurs RFID
Interrupteurs magnétiques codés
Système magnétique codé
Caractéristiques communes
Conception: Rectangulaire
Dimension: 100 x 34 x 32 mm
Description des contacts: 1 "F" + 1 "F"
Filtrer par
Raccordement électrique
Connecteur (2)
Pré-câblé (6)
Type de connecteur
M12 (2)
Longueur de câble
10 m (2)
2 m (2)
5 m (2)
Produits 1 à 8 sur 8
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCSDM379102
Preventa XCSDM3 - système magnétique codé - 1F+1F - câble 2m
Is not part of a configuration
XCSDM379105
Preventa XCSDM3 - système magnétique codé - 1F+1F - câble 5m
Is not part of a configuration
XCSDM379110
Preventa XCSDM3 - système magnétique codé - 1F+1F - câble 10m
Is not part of a configuration
XCSDM3791M12
Preventa XCSDM3 - système magnétique codé - 1F+1F - conn. M12
Is not part of a configuration
XCSDM480102
Preventa XCSDM4 - système magnétique codé - 1F+1F - câble 2m
Is not part of a configuration
XCSDM480105
Preventa XCSDM4 - système magnétique codé - 1F+1F - câble 5m
Is not part of a configuration
XCSDM480110
Preventa XCSDM4 - système magnétique codé - 1F+1F - câble 10m
Is not part of a configuration
XCSDM4801M12
Preventa XCSDM4 - système magnétique codé - 1F+1F - conn. M12
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner