Panier PDF
Interrupteurs de sécurité
Accessoires
Accessoires de raccordement
Accessoires de verrouillage
Accessoires de signalisation
Accessoires pour interrupteurs magnétiques codés
Accessoires RFID pour interrupteurs sans contact
Filtrer par
Type d'accessoires / pièces séparées
Adaptateur (2)
Connecteurs pré-câblés (20)
Raccordement électrique
Connecteur femelle coudé M8, 4 broches (3)
Connecteur femelle droit M12, 4 broches (3)
Connecteur femelle coudé M12, 4 broches (3)
Connecteur femelle droit M8, 4 broches (3)
Connecteur femelle droit M12, 5 broches (4)
Connecteur femelle coudé M12, 5 broches (4)
Connecteur femelle coudé (10)
Connecteur femelle droit (10)
Type de connecteur
M8 (6)
M12 (14)
Longueur de câble
20 m (2)
10 m (6)
2 m (6)
5 m (6)
Produits 1 à 20 sur 24 (Total : 22)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
DE9RA1016
Preventa XCS général - Raccord pg11- cm16
Is not part of a configuration
DE9RA2012
Preventa XCS général - Raccord cm20- 1/2 pouce
Is not part of a configuration
XZCP0941L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 4 broches - 2m
Is not part of a configuration
XZCP0941L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 4 broches - 5m
Is not part of a configuration
XZCP0941L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 4 broches - 10m
Is not part of a configuration
XZCP1041L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M8 - 4 broches - 2m
Is not part of a configuration
XZCP1041L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M8 - 4 broches - 5m
Is not part of a configuration
XZCP1041L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M8 - 4 broches - 10m
Is not part of a configuration
XZCP1141L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - 2m
Is not part of a configuration
XZCP1141L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - 5m
Is not part of a configuration
XZCP1141L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - 10m
Is not part of a configuration
XZCP1241L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 4 broches - 2m
Is not part of a configuration
XZCP1241L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 4 broches - 5m
Is not part of a configuration
XZCP1241L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 4 broches - 10m
Is not part of a configuration
XZCP11V12L2
OsiSense XZ - Prolongateurm12 femelle 5 p 2m pur droit
Is not part of a configuration
XZCP11V12L5
OsiSense XZ - Prolongateur pur
Is not part of a configuration
XZCP11V12L10
OsiSense XZ - Prolongateur pur
Is not part of a configuration
XZCP11V12L20
OsiSense XZ - Prolongateur m12 fem 5p 2 0m pur droit
Is not part of a configuration
XZCP12V12L2
OsiSense XZ - Prolongateur m12 femelle 5p 2m pur 90deg
Is not part of a configuration
XZCP12V12L5
OsiSense XZ - Prolongateur pur
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner