Panier PDF
Barrières immatérielles de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité IP69K
Barrières immatérielles XU2S
Fonction “muting”
Accessoires
Accessoires pour "muting"
Filtrer par
Type de sortie
1 sorties de sécurité OSSD PNP (8)
sorties de sécurité OSSD PNP (10)
Type de sortie
Sorties de sécurité OSSD (18)
Nombre de sorties
1 (8)
Type de sortie logique
PNP (18)
[Sn] Portée nominale
8 m (22)
Portée nominale
8 m (22)
[Us] tension d'alimentation
12...24 V CC 10...30 V protection contre l'inversion de polarité (4)
Type de visée
Axe de 90° par rapport au boîtier (10)
Axe le long du boîtier (12)
Raccordement électrique
1 connecteur mâle M12 4 broches (2)
Pré-câblé (2)
Câble précâblé (2)
1 connecteur mâle M12, 4 broches (4)
Pré-câblé (5)
1 connecteur mâle M12 (7)
1 connecteur mâle (2)
Pré-câblé (2)
Câble précâblé (2)
Pré-câblé (5)
1 connecteur mâle (11)
Type de connecteur
M12 (2)
M12 (11)
Nombre de broches
4 broches (2)
4 broches (4)
Produits 21 à 22 sur 24 (Total : 22)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XU2S18PP340L10
repère encliquetable BAR.pour applications de sécurité
Is not part of a configuration
XU2S18PP340R
RECEPTEUR APPL.SECURITE
Is not part of a configuration
XU2S18KP340WLDT
Is not part of a configuration
XU2S18PP340WLDR
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner