Panier PDF
Barrières immatérielles de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité IP69K
Barrières immatérielles XU2S
Fonction “muting”
Accessoires
Accessoires pour "muting"
Protection des doigts et mains, type 4
Barrières immatérielles de sécurité type 4 pour la détection du corps
Protection des mains, type 2
Filtrer par
Application spécifique du produit
Pour protection des doigts (8)
Pour protection des mains (10)
Résolution [R]
14 mm (8)
30 mm (10)
Hauteur protégée [Hp]
910 mm (2)
1060 mm (2)
310 mm (2)
610 mm (4)
760 mm (4)
460 mm (4)
Type d'offre
Distance standard (8)
Longue distance (10)
Equipement inclus
Sans système de chauffage (9)
Avec système de chauffage (9)
Produits 1 à 18 sur 18
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XUSL4E14F031NWC
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - IP69K - 310mm
Is not part of a configuration
XUSL4E14F031NWH
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - IP69K - 310mm
Is not part of a configuration
XUSL4E14F046NWC
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - IP69K - 460mm
Is not part of a configuration
XUSL4E14F046NWH
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - IP69K - 460mm
Is not part of a configuration
XUSL4E14F061NWC
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - IP69K - 610mm
Is not part of a configuration
XUSL4E14F061NWH
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - IP69K - 610mm
Is not part of a configuration
XUSL4E14F076NWC
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - IP69K - 760mm
Is not part of a configuration
XUSL4E14F076NWH
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - IP69K - 760mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H046LWC
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 460mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H046LWH
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 460mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H061LWC
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 610mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H061LWH
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 610mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H076LWC
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 760mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H076LWH
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 760mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H091LWC
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 910mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H091LWH
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 910mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H106LWC
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 1060mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H106LWH
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 1060mm
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner