Panier PDF
Barrières immatérielles de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité IP69K
Barrières immatérielles XU2S
Fonction “muting”
Accessoires
Accessoires pour "muting"
Protection des doigts et mains, type 4
Barrières immatérielles de sécurité type 4 pour la détection du corps
Protection des mains, type 2
Filtrer par
Hauteur protégée [Hp]
910 mm (2)
510 mm (2)
810 mm (2)
Nombre de faisceaux
2 (2)
4 (2)
3 (2)
Equipement inclus
Sans système de chauffage (3)
Avec système de chauffage (3)
Produits 1 à 6 sur 6
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XUSL4E2BB051LWC
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. corps - long portée - 510mm
Is not part of a configuration
XUSL4E2BB051LWH
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. corps - long portée - 510mm
Is not part of a configuration
XUSL4E3BB081LWC
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. corps - long portée - 810mm
Is not part of a configuration
XUSL4E3BB081LWH
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. corps - long portée - 810mm
Is not part of a configuration
XUSL4E4BB091LWC
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. corps - long portée - 910mm
Is not part of a configuration
XUSL4E4BB091LWH
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. corps - long portée - 910mm
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner