Panier PDF
Barrières immatérielles de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité IP69K
Barrières immatérielles XU2S
Fonction “muting”
Accessoires
Accessoires pour "muting"
Câblage
Bâtons de test
Fixation
Kit anti-vibrations
Base de fixation
Colonne
Miroir
Ecrans de protection
Pointeur laser d’aide à l’alignement
Tube de protection
Autres accessoires
Filtrer par
Type d'accessoires / pièces séparées
Couvercle de protection (2)
Connecteur pré-câblé (3)
Câble de pontage (5)
Connecteur (6)
Connecteurs pré-câblés (20)
Raccordement électrique
1 connecteur femelle M12, 8 broches (1)
Connecteur femelle droit M12, 5 broches (1)
Connecteur femelle coudé M12, 5 broches (1)
1 connecteur femelle M12, 5 broches (2)
Connecteur femelle droit M12, 5 broches (broche de terre incluse) (5)
Tout afficher
Connecteur femelle coudé M12, 5 broches (broche de terre incluse) (5)
Connecteur femelle droit M12, 8 broches (6)
Connecteur femelle coudé M12, 8 broches (6)
Masquer
1 connecteur femelle (3)
Connecteur femelle coudé (12)
Connecteur femelle droit (12)
Type de connecteur
M12 (3)
M12 (24)
Nombre de broches
8 broches (1)
5 broches (2)
5 broches (2)
5 broches (broche de terre incluse) (10)
8 broches (12)
Destination d'accessoire / de pièce détachée
Récepteur de sécurité à rideau photoélectrique (1)
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité (2)
Entre module et récepteur (2)
Longueur
15 mm (1)
10 mm (1)
Longueur de câble
3 m (1)
0,3 m (1)
30 m (1)
2 m (4)
5 m (5)
Tout afficher
25 m (5)
15 m (5)
10 m (6)
Masquer
Produits 21 à 36 sur 36
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XZCP53P11L15
Preventa XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 8 broches - 15m
Is not part of a configuration
XZCP53P11L25
Preventa XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 8 broches - 25m
Is not part of a configuration
XZCC12FDM80B
Preventa XZ - connecteur nu femelle - M12 - 8 broches - droit - PE Pg 7
Is not part of a configuration
XZCC12FCM80B
Preventa XZ - connecteur nu femelle - M12 - 8 broches - coudé - PE Pg 7
Is not part of a configuration
XZCR1111064D03
Preventa XU - rallonge - M12 5 broches femelle/femelle - 0,3m
Is not part of a configuration
XZCR1111064D3
Preventa XU - rallonge - M12 5 broches femelle/femelle - 3m
Is not part of a configuration
XZCR1111064D5
Preventa XU - rallonge - M12 5 broches femelle/femelle - 5m
Is not part of a configuration
XZCR1111064D10
Preventa XU - rallonge - M12 5 broches femelle/femelle - 10m
Is not part of a configuration
XZCR1111064D25
Preventa XU - rallonge - M12 5 broches femelle/femelle - 25m
Is not part of a configuration
XSZDCRM10
PROLONG FEM RECEP XUSLBETD MUTI, 10M
Is not part of a configuration
XSZDCRM15
PROLONG FEMELLE RECEP XUSLBETD MUTI 15M
Is not part of a configuration
XSZTCR15
PROLONG RECEPT XUSLT 15 M
Is not part of a configuration
XSZTCT10
PROLONG EMET XUSLT 10 M
Is not part of a configuration
XSZTCT30
PROLONG EMET XUSLT 30 M
Is not part of a configuration
XUSLZ610
BOUCHON DE PROTECT POUR CONNEC M8
Is not part of a configuration
XUSLZ330
ECROUS COULISSANTS
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner