Panier PDF
Barrières immatérielles de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité IP69K
Barrières immatérielles XU2S
Fonction “muting”
Accessoires
Accessoires pour "muting"
Câblage
Bâtons de test
Fixation
Kit anti-vibrations
Base de fixation
Colonne
Miroir
Ecrans de protection
Pointeur laser d’aide à l’alignement
Tube de protection
Autres accessoires
Filtrer par
Type d'accessoires / pièces séparées
Couvercle de protection (2)
Connecteur pré-câblé (3)
Câble de pontage (5)
Connecteur (6)
Connecteurs pré-câblés (20)
Raccordement électrique
1 connecteur femelle M12, 8 broches (1)
Connecteur femelle droit M12, 5 broches (1)
Connecteur femelle coudé M12, 5 broches (1)
1 connecteur femelle M12, 5 broches (2)
Connecteur femelle droit M12, 5 broches (broche de terre incluse) (5)
Tout afficher
Connecteur femelle coudé M12, 5 broches (broche de terre incluse) (5)
Connecteur femelle droit M12, 8 broches (6)
Connecteur femelle coudé M12, 8 broches (6)
Masquer
1 connecteur femelle (3)
Connecteur femelle coudé (12)
Connecteur femelle droit (12)
Type de connecteur
M12 (3)
M12 (24)
Nombre de broches
8 broches (1)
5 broches (2)
5 broches (2)
5 broches (broche de terre incluse) (10)
8 broches (12)
Destination d'accessoire / de pièce détachée
Récepteur de sécurité à rideau photoélectrique (1)
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité (2)
Entre module et récepteur (2)
Longueur
15 mm (1)
10 mm (1)
Longueur de câble
3 m (1)
0,3 m (1)
30 m (1)
2 m (4)
5 m (5)
Tout afficher
25 m (5)
15 m (5)
10 m (6)
Masquer
Produits 1 à 20 sur 36
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XZCP1164L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - 2m
Is not part of a configuration
XZCP1164L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - 5m
Is not part of a configuration
XZCP1164L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - 10m
Is not part of a configuration
XZCP1164L15
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - 15m
Is not part of a configuration
XZCP1164L25
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - 25m
Is not part of a configuration
XZCP1264L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 5 broches - 2m
Is not part of a configuration
XZCP1264L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 5 broches - 5m
Is not part of a configuration
XZCP1264L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 5 broches - 10m
Is not part of a configuration
XZCP1264L15
Preventa XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 5 broches - 15m
Is not part of a configuration
XZCP1264L25
Preventa XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 5 broches - 25m
Is not part of a configuration
XZCC12FDM50B
OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M12 - 5 broches - droit - PE Pg 7
Is not part of a configuration
XZCC12FCM50B
OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M12 - 5 broches - coudé - PE Pg 7
Is not part of a configuration
XZCP29P11L2
Preventa - connecteurs pré-cablé M12 - 8 broches droit femelle - câble 2m
Is not part of a configuration
XZCP29P11L5
Preventa - connecteurs pré-cablé M12 - 8 broches droit femelle - câble 5m
Is not part of a configuration
XZCP29P11L10
Preventa - connecteurs pré-cablé M12 - 8 broches droit femelle - câble 10m
Is not part of a configuration
XZCP29P11L15
Preventa - connecteurs pré-cablé M12 - 8 broches droit femelle - câble 15m
Is not part of a configuration
XZCP29P11L25
Preventa XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 8 broches - 25m
Is not part of a configuration
XZCP53P11L2
Preventa XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 8 broches - 2m
Is not part of a configuration
XZCP53P11L5
Preventa XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 8 broches - 5m
Is not part of a configuration
XZCP53P11L10
Preventa XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 8 broches - 10m
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner