Panier PDF
Barrières immatérielles de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité IP69K
Barrières immatérielles XU2S
Fonction “muting”
Accessoires
Accessoires pour "muting"
Câblage
Témoins de contrôle
Colonnes
Kits de fixation
Filtrer par
Type d'accessoires / pièces séparées
Câble de pontage (7)
Connecteurs pré-câblés (15)
Raccordement électrique
Connecteur femelle droit M12, 5 broches (broche de terre incluse) (5)
Connecteur femelle droit M12, 12 broches (5)
Connecteur mâle droit M12, 4 broches (5)
Connecteur mâle droit (5)
Connecteur femelle droit (10)
Type de connecteur
M12 (15)
Longueur de câble
20 m (1)
3 m (1)
25 m (1)
15 m (2)
10 m (3)
Tout afficher
5 m (3)
1 m (3)
0,5 m (3)
2 m (5)
Masquer
Produits 1 à 20 sur 22
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XZCRPC
Telemecanique Sensors OsiSense XZ - prolongateur USB-M12 5 pôles
Is not part of a configuration
XZCRSE
Telemecanique Sensors OsiSense XZ - répartiteur Y M12 5 pôles pour émetteur
Is not part of a configuration
XZCRSR
Telemecanique Sensors OsiSense XZ - répartiteur Y M12 5 pôles pour récepteur
Is not part of a configuration
XZCP57V12L3
Telemecanique OsiSense XZ - connecteur droit M12 femelle 12 pôles câble 3m
Is not part of a configuration
XZCP57V12L5
Telemecanique OsiSense XZ - connecteur droit M12 femelle 12 pôles câble 5m
Is not part of a configuration
XZCP57V12L10
Telemecanique OsiSense XZ - connecteur droit M12 femelle 12 pôles câble 10m
Is not part of a configuration
XZCP57V12L15
Telemecanique OsiSense XZ - connecteur droit M12 femelle12 pôles PIN câble 15m
Is not part of a configuration
XZCP57V12L20
Telemecanique OsiSense XZ - connecteur droit M12 femelle12 pôles câble 20m
Is not part of a configuration
XZCP1541L05
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit mâle - M12 - 4 broches - 0.5m
Is not part of a configuration
XZCP1541L1
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit mâle - M12 - 4 broches - 1m
Is not part of a configuration
XZCP1541L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit mâle - M12 - 4 broches - 2m
Is not part of a configuration
XZCP1541L5
OsiSense XZ - Prolongateur m12 male droit 4 fils 4 contacts ip 67 cable pvr 5 m
Is not part of a configuration
XZCP1541L10
Preventa - connecteurs pré-cablé M12 - 4 broches droit mâle - câble 10m
Is not part of a configuration
XZCP1164L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - 2m
Is not part of a configuration
XZCP1164L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - 5m
Is not part of a configuration
XZCP1164L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - 10m
Is not part of a configuration
XZCP1164L15
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - 15m
Is not part of a configuration
XZCP1164L25
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - 25m
Is not part of a configuration
XZCR1509040H1
OsiSense XZ - rallonge - mâle M12 3broches droit - fem. M8 3broches droit - 1m
Is not part of a configuration
XZCR1509040H2
OsiSense XZ - rallonge - mâle M12 3broches droit - fem. M8 3broches droit - 2m
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner