Panier PDF
Capteurs de vision
Eclairage additionnel
Fixation et montage
raccordement
Pour l'alimentation des entrées/sorties
Pour éclairage additionnel
Pour ordinateur ou réseau
Pour transmission de données
Filtrer par
Extrémité du câble cavalier femelle 1
M12 femelle 12 broches coudé connecteur avec vissé (2)
M12 femelle 12 broches droit connecteur avec vissé (2)
M12 femelle (4)
Forme du connecteur
Droit (2)
Coudé (2)
Fixation de la borne
Vissé (4)
Extrémité du câble cavalier femelle 2
M12 femelle 12 broches droit connecteur avec vissé (2)
M12 femelle 12 broches coudé connecteur avec vissé (2)
M12 femelle (4)
Forme du connecteur
Droit (2)
Coudé (2)
Fixation de la borne
Vissé (4)
Longueur de câble
2 m (2)
0,5 m (2)
Produits 1 à 5 sur 5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XZCRB4444P14L05
OsiSense XU - rallonge - 2xM12 femelle droit 12 broches - 0,5m
Is not part of a configuration
XZCRB4444P14L2
OsiSense XU - rallonge - 2xM12 femelle droit 12 broches - 2m
Is not part of a configuration
XZCRB4545P14L05
OsiSense XU - rallonge - 2xM12 femelle coudé 12 broches - 0,5m
Is not part of a configuration
XZCRB4545P14L2
OsiSense XU - rallonge - 2xM12 femelle coudé 12 broches - 2m
Is not part of a configuration
XUZSW003
OsiSense XU - connecteur pour rétro éclairage- pour capteur de vision
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner