Panier PDF
Capteurs de vision
Eclairage additionnel
Fixation et montage
raccordement
Pour l'alimentation des entrées/sorties
Pour éclairage additionnel
Pour ordinateur ou réseau
Pour transmission de données
Caractéristiques communes
Raccordement électrique: 1 connecteur mâle, RJ45 droit connecteur avec 4 broche(s)
Raccordement électrique
Raccordement électrique:
1 connecteur mâle
Type de connecteur:
M12
Type de connecteur:
RJ45
Filtrer par
Raccordement électrique
1 connecteur mâle, M12 coudé connecteur avec 4 broche(s) - type de codage: codage D (2)
1 connecteur mâle, M12 droit connecteur avec 4 broche(s) - type de codage: codage D (2)
Longueur de câble
10 m (2)
3 m (2)
Produits 1 à 4 sur 4
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XGSZ12E4503
OsiSense XG - câble Ethernet - M12/RJ45 codé D - 3m
Is not part of a configuration
XGSZ12E4510
OsiSense XG - câble Ethernet - M12/RJ45 codé D - 10m
Is not part of a configuration
XGSZ22E4503
OsiSense XG - prolongateur blindé Ethernet - M12 droit/RJ45 coudé - 3m
Is not part of a configuration
XGSZ22E4510
OsiSense XG - prolongateur blindé Ethernet - M12 droit/RJ45 coudé - 10m
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner