Panier PDF
Prolongateurs
Connectivité
Rallonges
Connecteurs
Adaptateurs de connecteur
Rallonges M8-M8
Rallonges M8-M12
Rallonges Ø 8 mm-M12
Rallonges M12-M12
Rallonges DIN 43650 A-M12
Filtrer par
Extrémité 1 de la rallonge
M8 mâle 3 broches droit connecteur avec vissé (3)
M8 mâle 4 broches droit connecteur avec vissé (4)
M8 mâle 3 broches droit connecteur avec vissé et clipsé (6)
M8 mâle droit connecteur avec vissé (6)
M8 mâle (19)
Nombre de broches
4 broches (4)
3 broches (9)
Forme du connecteur
Droit (19)
Fixation de la borne
Vissé et clipsé (6)
Vissé (13)
Extrémité 2 de la rallonge
M12 femelle 3 broches droit connecteur avec vissé (1)
M8 femelle 3 broches coudé connecteur avec vissé (2)
M8 femelle 4 broches coudé connecteur avec vissé (2)
M8 femelle 4 broches droit connecteur avec vissé (4)
M8 femelle 3 broches droit connecteur avec vissé (4)
M12 femelle (1)
M8 femelle (12)
Nombre de broches
4 broches (6)
3 broches (7)
Forme du connecteur
Coudé (4)
Droit (9)
Fixation de la borne
Vissé (13)
Isolement
PVC (9)
PUR (10)
PVC (9)
PUR (10)
Longueur de câble
1330 mm (1)
0,2 m (1)
330 mm (1)
540 mm (1)
1580 mm (1)
Tout afficher
1290 mm (1)
2580 mm (1)
2 m (5)
5 m (6)
1 m (7)
Masquer
Produits 1 à 20 sur 25
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XZCR2609P2Y1
OsiSense XZ - Rallon pur 4c m8 m droit 4c m8 f droit
Is not part of a configuration
XZCR2609P2Y2
OsiSense XZ - Rallon pur 4c m8 m droit 4c m8 f droit
Is not part of a configuration
XZCR2705037R1
OsiSense XZ - rallonge - mâle M8 3broches droit - fem. M8 3broches droit - 1m
Is not part of a configuration
XZCR2705037R2
OsiSense XZ - rallonge - mâle M8 3broches droit - fem. M8 3broches droit - 2m
Is not part of a configuration
XZCR2706037R1
OsiSense XZ - rallonge - mâle M8 3broches droit - fem. M8 3broches coudé - 1m
Is not part of a configuration
XZCR2706037R2
OsiSense XZ - rallonge - mâle M8 3broches droit - fem. M8 3broches coudé - 2m
Is not part of a configuration
XZCR2709037S1
OsiSense XZ - rallonge - mâle M8 3broches droit - fem. M8 4broches droit - 1m
Is not part of a configuration
XZCR2709037S2
OsiSense XZ - rallonge - mâle M8 3broches droit - fem. M8 4broches droit - 2m
Is not part of a configuration
XZCR2710037S1
OsiSense XZ - rallonge - mâle M8 3broches droit - fem. M8 4broches coudé 1m
Is not part of a configuration
XZCR2710037S2
OsiSense XZ - rallonge - mâle M8 3broches droit - fem. M8 4broches coudé 2m
Is not part of a configuration
XZCRTPA1
RALLONGE MALE FEMELLE 330 MM
Is not part of a configuration
XZCRTPA2
RALLONGE MALE FEMELLE 540 MM
Is not part of a configuration
XZCRTPA5
RALLONGE MALE FEMELLE 129 0MM
Is not part of a configuration
XZCRTPA6
RALLONGE MALE FEMELLE 133 0MM
Is not part of a configuration
XZCRTPA7
RALLONGE MALE FEMELLE 158 0MM
Is not part of a configuration
XZCRTPA8
RALLONGE MALE FEMELLE 258 0MM
Is not part of a configuration
XZCRV2605V2X1
OsiSense XZ - Rallonge pvc 3 conducteur s, m8 4p droit
Is not part of a configuration
XZCRV2605V2X2
OsiSense XZ - Rallonge pvc 3 conducteur s, m8 4p droit
Is not part of a configuration
XZCRV2709SJ6
OsiSense XZ - Rallon pvc m8m droit 3pin m8f droit 4pin
Is not part of a configuration
XZCRV2748V11L02
RALLONGE PVC 2FILS VALVE C F
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner