Panier PDF
Prolongateurs
Connectivité
Rallonges
Connecteurs
Adaptateurs de connecteur
Connecteurs M8
Connecteurs M12
Connecteurs 1/2 pouce 20UNF
Connecteurs M18
Connecteurs DIN 43650A
Type de connecteurs 717
Connecteurs M23
Caractéristiques communes
Raccordement électrique
Type de connecteur:
M23
Filtrer par
Raccordement électrique
Connecteur femelle coudé M23, 16 broches (1)
Connecteur mâle coudé M23, 19 broches (1)
Connecteur femelle coudé M23, 19 broches (1)
Connecteur femelle droit M23, 16 broches (1)
Connecteur femelle droit M23, 19 broches (1)
Connecteur mâle droit M23, 19 broches (1)
Connecteur mâle coudé (1)
Connecteur mâle droit (1)
Connecteur femelle coudé (2)
Connecteur femelle droit (2)
Nombre de broches
16 broches (2)
19 broches (4)
Produits 1 à 6 sur 6
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XZCC23FCM190S
OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M23 - 19 broches - coudé - PE Pg 13,5
Is not part of a configuration
XZCC23FDM190S
OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M23 - 19 broches - droit - PE Pg 13,5
Is not part of a configuration
XZCC23MCM190S
OsiSense XZ - connecteur nu mâle - M23 - 19 broches - coudé - PE Pg 13,5
Is not part of a configuration
XZCC23MDM190S
OsiSense XZ - connecteur nu mâle - M23 - 19 broches - droit - PE Pg 13,5
Is not part of a configuration
XZCC23FCM160S
OsiSense XZ - Connecteur m23 fem coude
Is not part of a configuration
XZCC23FDM160S
OsiSense XZ - Connecteur m23 fem droit
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner