Panier PDF
Capteurs inductifs XS
Interrupteurs de fin de course XC
Pressostats XM
Gamme inductive
Filtrer par
Application
Surveillance de la rotation (1)
Surveillance de la rotation de la poussière ATEX (3)
Poussière ATEX (23)
Forme du capteur
Forme 80 x 80 x 40 (1)
Forme plate 80 x 80 x 26 (1)
Cylindrique M5 (1)
Forme 40 x 40 x 117 (2)
Forme plate 26 x 26 x 13 (2)
Tout afficher
Cylindrique M8 (2)
Cylindrique M18 (5)
Cylindrique M12 (5)
Cylindrique M30 (8)
Masquer
Capacité de montage du détecteur
Non encastrable (5)
Encastrable (22)
Matière
Acier inoxydable (1)
Métal (13)
Plastique (13)
Portée
8…15 mm (1)
> 2,5…4 mm (3)
> 15…40 mm (4)
> 4…8 mm (5)
> 0…2,5 mm (5)
> 8…15 mm (9)
Type de signal de sortie
Analogique (3)
Numérique (24)
Sortie logique
1 "F"+ 1 "O" (2)
1 "F" (5)
1 "O" (17)
Type de circuit de sortie
CA/CC (1)
CC (26)
Type de sortie logique
Namur (10)
PNP (13)
Raccordement électrique
Connecteur mâle distant M12, 4 broches (1)
Borniers à vis-étrier (1)
Borniers à vis-étrier, 4 x 1,5 mm² (2)
Sur plage (23)
Connecteur mâle distant (1)
Borniers à vis-étrier (3)
Sur plage (23)
Longueur de câble
0,15 m (1)
10 m (8)
2 m (15)
Produits 21 à 30 sur 32 (Total : 30)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XS630B1PBL10EX
XS détecteur inductif ATEX D métal - M30 L63mm noyable Sn15mm DC3-PNP NC - 10m
Is not part of a configuration
XSAV11801EX
XS détecteur induc ATEX 6..150 cy métal - M30 L81mm noyable Sn10mm AC/DC NC - 2m
Is not part of a configuration
XS9E11RPBL01MEX
CONTROLEUR DE ROTATION 26X26 (FORME E) SN 10MM ATEX 21
Is not part of a configuration
XS8D1A1PAL10EX
DETECTEUR INDUCTIF 80X80 (FORME D) SN 60MM L=10M ATEX 21
Is not part of a configuration
XS8C4A4PCP20EX
OsiSense XS métier - Detecteur induct 40x40x11 7 atex iecex 48
Is not part of a configuration
XS8C4A1PCP20EX
OsiSense XS métier - Detecteur induct 40x40x11 7 atex iecex 48
Is not part of a configuration
XS7E1A1PAL10EX
OsiSense XS métier - Detecteur inductif 26x26 (forme e) sn 10mm l=10m atex 21
Is not part of a configuration
NY340N4RB1
BOITIER SECURITE INTRINSEQUE TOR 4ENTREES SI ET 4 SORTIES NSI
Is not part of a configuration
NY321L2RB1
BOITIER SECURITE INTRINSEQUE TOR 2 ENTREES SI VANNE I INF 7MA ET 2 SORTIES NSI
Is not part of a configuration
NY320N2RB1
BOITIER SECURITE INTRINSEQUE TOR 2ENTREES SI ET 2 SORTIES NSI
Is not part of a configuration
XS9C11RPBL01MEX
Is not part of a configuration
XS8C1A1PAL10EX
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner