Panier PDF
Prolongateurs
Connectivité
Rallonges
Connecteurs
Adaptateurs de connecteur
Filtrer par
Raccordement électrique
Connecteur femelle droit 7/8"16 UN, 5 broches (1)
1 connecteur mâle pré-câblé M8 droit (3)
1 connecteur femelle pré-câblé Ø 8 mm droit (3)
Connecteur mâle coudé M12, 4 broches (3)
Connecteur femelle droit Ø 8 mm, 3 broches (3)
Tout afficher
Connecteur femelle droit M12, 5 broches (broche de terre incluse) (3)
Connecteur femelle droit M12, 4 broches (broche de terre incluse) (3)
Connecteur femelle droit 7/8", 3 broches (3)
Connecteur mâle droit M12, 5 broches (3)
Connecteur mâle droit M8, 3 broches (4)
Connecteur femelle droit 7/8"16 UN, 3 broches (5)
Connecteur femelle coudé M8, 4 broches (6)
Connecteur femelle droit M12, 8 broches (6)
Connecteur femelle droit 7/8"16 UN, 5 broches (broche de terre incluse) (6)
Connecteur femelle coudé M12, 5 broches (broche de terre incluse) (6)
Connecteur mâle droit M12, 5 broches (broche de terre incluse) (6)
Connecteur mâle droit M12, 4 broches (8)
Connecteur femelle droit 1/2"20 UNF, 3 broches (8)
Connecteur femelle coudé 1/2"20 UNF, 3 broches (9)
Connecteur femelle coudé Ø 8 mm, 3 broches (9)
Connecteur femelle droit M8, 4 broches (9)
Connecteur femelle droit M12, 5 broches (10)
Connecteur femelle coudé M12, 5 broches (10)
Connecteur femelle droit M8, 3 broches (13)
Connecteur femelle coudé M12, 3 broches (16)
Connecteur femelle coudé M8, 3 broches (17)
Masquer
Connecteur femelle droit M12, 4 broches (20)
Connecteur femelle coudé M12, 4 broches (20)
Raccordement électrique
1 connecteur femelle pré-câblé (3)
1 connecteur mâle pré-câblé (3)
Connecteur mâle coudé (3)
Connecteur mâle droit (21)
Connecteur femelle droit (90)
Connecteur femelle coudé (93)
Type de connecteur
Ø 8 mm (3)
M8 (3)
7/8" (3)
Ø 8 mm (12)
7/8"16 UN (12)
1/2"20 UNF (17)
Tout afficher
M8 (49)
M12 (114)
Masquer
Nombre de broches
4 broches (broche de terre incluse) (3)
8 broches (6)
5 broches (broche de terre incluse) (21)
5 broches (24)
4 broches (66)
3 broches (87)
Matière de la bague
Laiton nickelé (3)
Acier inoxydable (3)
Acier inoxydable 316L (21)
Métal (168)
État LED
2 DELs NPN (9)
2 DELs PNP (18)
Sans (180)
Isolement
PUR (câble blindé) (6)
PVC (78)
PUR (123)
PVC (78)
PUR (129)
Type de câble
Câble blindé (6)
Longueur de câble
3 m (1)
6 m (1)
25 m (1)
12 m (1)
0,5 m (3)
8 m (3)
Tout afficher
15 m (5)
1 m (6)
20 m (11)
2 m (56)
10 m (59)
5 m (63)
Masquer
Produits 21 à 40 sur 210
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
...
11
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XZCP0266L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - Ø8mm - 3 broches - 5m
Is not part of a configuration
XZCP0366L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - Ø8mm - 3 broches - 10m
Is not part of a configuration
XZCP0366L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - Ø8mm - 3 broches - 2m
Is not part of a configuration
XZCP0366L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - Ø8mm - 3 broches - 5m
Is not part of a configuration
XZCP0466L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - Ø8mm - 3 broches - 10m
Is not part of a configuration
XZCP0466L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - Ø8mm - 3 broches - 2m
Is not part of a configuration
XZCP0466L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - Ø8mm - 3 broches - 5m
Is not part of a configuration
XZCP0566L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 3 broches - 10m
Is not part of a configuration
XZCP0566L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 3 broches - 2m
Is not part of a configuration
XZCP0566L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 3 broches - 5m
Is not part of a configuration
XZCP0666L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M8 - 3 broches - 10m
Is not part of a configuration
XZCP0666L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M8 - 3 broches - 2m
Is not part of a configuration
XZCP0666L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M8 - 3 broches - 5m
Is not part of a configuration
XZCP0766L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M8 - 3 broches - 10m
Is not part of a configuration
XZCP0766L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M8 - 3 broches - 2m
Is not part of a configuration
XZCP0766L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M8 - 3 broches - 5m
Is not part of a configuration
XZCP0866L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M8 - 3 broches - 10m
Is not part of a configuration
XZCP0866L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M8 - 3 broches - 2m
Is not part of a configuration
XZCP0866L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M8 - 3 broches - 5m
Is not part of a configuration
XZCP0941L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 4 broches - 10m
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner