Panier PDF
Prolongateurs
Connectivité
Rallonges
Connecteurs
Adaptateurs de connecteur
Filtrer par
Raccordement électrique
Connecteur femelle droit 7/8"16 UN, 5 broches (1)
1 connecteur mâle pré-câblé M8 droit (3)
1 connecteur femelle pré-câblé Ø 8 mm droit (3)
Connecteur mâle coudé M12, 4 broches (3)
Connecteur femelle droit Ø 8 mm, 3 broches (3)
Tout afficher
Connecteur femelle droit M12, 5 broches (broche de terre incluse) (3)
Connecteur femelle droit M12, 4 broches (broche de terre incluse) (3)
Connecteur femelle droit 7/8", 3 broches (3)
Connecteur mâle droit M12, 5 broches (5)
Connecteur femelle droit 7/8"16 UN, 3 broches (5)
Connecteur femelle coudé M8, 4 broches (6)
Connecteur femelle droit M12, 8 broches (6)
Connecteur femelle droit 7/8"16 UN, 5 broches (broche de terre incluse) (6)
Connecteur femelle coudé M12, 5 broches (broche de terre incluse) (6)
Connecteur mâle droit M12, 5 broches (broche de terre incluse) (6)
Connecteur mâle droit M8, 3 broches (7)
Connecteur femelle droit 1/2"20 UNF, 3 broches (8)
Connecteur mâle droit M12, 4 broches (9)
Connecteur femelle coudé 1/2"20 UNF, 3 broches (9)
Connecteur femelle coudé Ø 8 mm, 3 broches (9)
Connecteur femelle droit M12, 5 broches (10)
Connecteur femelle coudé M12, 5 broches (10)
Connecteur femelle droit M8, 4 broches (13)
Connecteur femelle droit M8, 3 broches (14)
Connecteur femelle coudé M12, 3 broches (16)
Connecteur femelle coudé M8, 3 broches (17)
Connecteur femelle droit M12, 4 broches (20)
Masquer
Connecteur femelle coudé M12, 4 broches (20)
1 connecteur femelle pré-câblé (3)
1 connecteur mâle pré-câblé (3)
Connecteur mâle coudé (3)
Connecteur mâle droit (27)
Connecteur femelle coudé (93)
Connecteur femelle droit (95)
Type de connecteur
Ø 8 mm (3)
M8 (3)
7/8" (3)
Ø 8 mm (12)
7/8"16 UN (12)
1/2"20 UNF (17)
Tout afficher
M8 (57)
M12 (117)
Masquer
Nombre de broches
4 broches (broche de terre incluse) (3)
8 broches (6)
5 broches (broche de terre incluse) (21)
5 broches (26)
4 broches (71)
3 broches (91)
Matière de la bague
Plastique (2)
Laiton nickelé (3)
Acier inoxydable (3)
Acier inoxydable 316L (21)
Métal (177)
Etat LED
2 DELs NPN (9)
2 DELs PNP (18)
Sans (191)
Isolement
PUR (câble blindé) (6)
PVC (89)
PUR (123)
Isolement
PVC (89)
PUR (129)
Type de câble
Câble blindé (6)
Longueur de câble
25 m (1)
0,2 m (1)
12 m (1)
6 m (2)
3 m (3)
0,5 m (3)
Tout afficher
8 m (4)
15 m (5)
1 m (6)
20 m (13)
2 m (58)
10 m (59)
5 m (65)
Masquer
Produits 221 à 221 sur 234 (Total : 221)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
...
11
12
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XZCP1141L10S23
OsiSense XZ - Prolongateur pur 4c m12 f emelle droit
Is not part of a configuration
XZCP0941L15
Is not part of a configuration
XZCP1774L10
Is not part of a configuration
XZCP1774L2
Is not part of a configuration
XZCPY1764L10
Is not part of a configuration
XZCPY1764L2
Is not part of a configuration
XZCPY1764L5
Is not part of a configuration
XZCPY4275L10
Is not part of a configuration
XZCPY4275L2
Is not part of a configuration
XZCPY4275L5
Is not part of a configuration
XZCPV0941L50
Is not part of a configuration
XZCPV2737L8
Is not part of a configuration
XZCPVB1564L3
Is not part of a configuration
XZCPVBL1S12
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner