Panier PDF
Détecteur inductif XS
Détecteur capacitif XT
Accessoires
Design cylindrique
Design rectangulaire
Filtrer par
Application
Détection sélective de matériaux non ferreux (2)
Poste à souder (2)
Surveillance de la rotation de la poussière ATEX (4)
Détection sélective de matériaux ferreux (5)
Facteur 1 (Fe / Nfe) (5)
Tout afficher
Environnement difficile (10)
Poussière ATEX (18)
Surveillance de la rotation (42)
Agro-alimentaire (78)
Protection contre les courts-circuits CC 2 fils (81)
Équipement mobile (225)
- (299)
Masquer
Forme du capteur
Forme plate 15 x 32 x 8 (1)
Forme plate 8 x 22 x 8 (1)
Forme plate 26 x 26 x 13 (1)
Forme 80 x 80 x 40 (1)
Forme 12 x 40 x 26 (1)
Tout afficher
Forme 40 x 40 x 70 (1)
Forme 8 x 43 x 8 (2)
Cylindrique Ø 18 mm simple (8)
Cylindrique Ø 4 mm simple (22)
Cylindrique M5 (24)
Cylindrique Ø 6,5 mm simple (41)
Cylindrique M8 (184)
Cylindrique M12 (301)
Cylindrique M18 (397)
Cylindrique M30 (397)
Masquer
Niveau de sécurité
Connecteur mâle M30, 4 broches (1)
Connecteur mâle déporté M12, 4 broches (1)
1 connecteur télécommandé Molex 4-pin (1)
Connecteur en tire-bouchon M12, 4 broches (1)
Connecteur M12, 4 broches (1)
Tout afficher
Connecteur mâle distant M8, 3 broches (1)
Connecteur mâle M18, 4 broches (2)
3 broches DIN 43650A connecteur mâle distant (2)
4 broches M18 connecteur mâle distant (2)
Connecteur mâle DIN 43650A, 4 broches (3)
3 broches 7/8"16 UNF connecteur mâle distant (3)
Connecteur mâle (4)
Connecteur mâle distant DIN 43650A, 4 broches (4)
borniers à vis-étrier connecteur mâle distant (4)
4 broches M12 connecteur mâle distant, affectation des broches : 3-4 (5)
3 broches 1/2"20 UNF connecteur mâle (6)
4 broches M12 connecteur mâle, affectation des broches : 1-4 (7)
4 broches M12 connecteur mâle distant (8)
4 broches M12 connecteur mâle, affectation des broches : 3-4 (8)
3 broches M8 connecteur mâle (8)
Connecteur mâle distant M18, 4 broches (9)
Connecteur mâle distant 7/8"16 UNF, 3 broches (10)
4 broches M12 connecteur mâle distant, affectation des broches : 1-4 (10)
Connecteur mâle distant DIN 43650A (12)
Connecteur mâle 7/8"16 UNF, 3 broches (12)
Borniers à vis-étrier (14)
Connecteur mâle distant M12, 4 broches (18)
Connecteur mâle distant borniers à vis-étrier (23)
SIL 2 se conformer à EN/CEI 61508 (26)
SILCL 2 se conformer à CEI 62061 (26)
PL = d se conformer à EN/ISO 13849-1 (26)
Connecteur mâle M8, 3 broches (36)
4 broches M12 connecteur mâle (41)
Connecteur mâle 1/2"20 UNF, 3 broches (43)
sur plage (147)
Connecteur mâle M12, 4 broches (218)
Sur plage (693)
Masquer
Capacité de montage du détecteur
Non encastrable (468)
Encastrable (900)
Matière
Acier inoxydable 316L (6)
Inox 303 (12)
Acier inoxydable (158)
Plastique (286)
Métal (895)
Matière de la face avant
Plastique (3)
Inox 316L (6)
Inox 303 (12)
PBT (80)
PPS (1267)
Type de signal de sortie
Analogique (24)
Numérique (1367)
Mode de raccordement
À 4 fils (124)
2 fils (427)
À 3 fils (816)
Portée
> 40…60 mm (1)
8…15 mm (2)
> 15…40 mm (75)
> 2,5…4 mm (141)
> 0…2,5 mm (348)
Tout afficher
> 4…8 mm (355)
> 8…15 mm (378)
Masquer
Sortie logique
1 "O" ou 1 "F" programmable (39)
1 "F"+ 1 "O" (83)
1 "O" (476)
1 "F" (739)
Type de circuit de sortie
AC (1)
CA/CC (256)
CC (1102)
Type de sortie logique
Namur (28)
PNP et NPN (38)
NPN (333)
PNP (530)
Plage de sortie analogique
0...10 V (5)
4...20 mA (18)
Longueur de câble
3 m (1)
1 m (1)
6 m (2)
20 m (3)
7 m (4)
Tout afficher
0,8 m (22)
0,15 m (89)
10 m (114)
5 m (245)
2 m (453)
Masquer
Certifications du produit
C-Tick (2)
INERIS 04ATEX0016X (9)
CEI-Ex INE 17.0006 (11)
INERIS 04ATEX0022X (14)
CULus (18)
Tout afficher
TÜV (27)
Ecolab (59)
E2 (228)
CCC (394)
UL (1274)
CSA (1277)
Masquer
Produits 1361 à 1380 sur 1571 (Total : 1393)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
...
68
69
70
...
79
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XS630B1NAL2
OsiSense XS6 - détecteur inductif - M30 - L62mm - laiton - Sn 15mm - câble 2m
Is not part of a configuration
XS630B1NAL5
OsiSense XS6 - détecteur inductif - M30 - L62mm - laiton - Sn 15mm - câble 5m
Is not part of a configuration
XS630B1NAM12
OsiSense XS6 - détecteur inductif - M30 - L74mm - laiton - Sn 15mm - conn. M12
Is not part of a configuration
XS630B1NASA1
DETECT INDUCTIF CYLIND M30 12 36V DC NPN NO 3FILS NOYABLE CAB 30CM CONNEC AMP
Is not part of a configuration
XS630B1NBL01B
DETECTEUR INDUCTIF XS6 CYLINDRIQUE DIA30 SN 15 MM PG 11DEPORTE 150MM
Is not part of a configuration
XS630B1NBL01C
OsiSense XS6 - détecteur inductif - M30 - L62mm - laiton - Sn 15mm - DIN 0.15m
Is not part of a configuration
XS630B1NBL10
OsiSense XS6 - détecteur inductif - M30 - L62mm - laiton - Sn 15mm - câble 10m
Is not part of a configuration
XS630B1NBL2
OsiSense XS6 - détecteur inductif - M30 - L62mm - laiton - Sn 15mm - câble 2m
Is not part of a configuration
XS630B1NBL5
OsiSense XS6 - détecteur inductif - M30 - L62mm - laiton - Sn 15mm - câble 5m
Is not part of a configuration
XS630B1NBM12
OsiSense XS6 - détecteur inductif - M30 - L74mm - laiton - Sn 15mm - conn. M12
Is not part of a configuration
XS630B1PAL01B
DETECTEUR INDUCTIF XS6 CYLINDRIQUE DIA30 SN 15 MM PG 11DEPORTE 150MM
Is not part of a configuration
XS630B1PAL01C
DETECTEUR INDUCTIF XS6 CYLINDRIQUE DIA30 SN 15 MM CONNECTEUR DIN DEPORTE 150MM
Is not part of a configuration
XS630B1PAL01G
DETECTEUR INDUCTIF XS6 CYLINDRIQUE DIA30 SN 15 MM CONNECTEUR M18 DEPORTE 150MM
Is not part of a configuration
XS630B1PAL01U78
DETECTEUR INDUCTIF XS6 CYLINDRIQUE DIA30 SN15 MM CONN 7-8IEME U78 DEPORTE 150MM
Is not part of a configuration
XS630B1PAL10
XS détecteur inductif métal - M30 L63mm noyable Sn15mm DC3-PNP NO - 10m
Is not part of a configuration
XS630B1PAL10EX
XS détecteur inductif ATEX D métal - M30 L63mm noyable Sn15mm DC3-PNP NO - 10m
Is not part of a configuration
XS630B1PAL10TF
OsiSense XS général - Detecteur inductif xs6 cylindrique m30 sn 15 mm cable 10m
Is not part of a configuration
XS630B1PAL2
XS détecteur inductif métal - M30 L63mm noyable Sn15mm DC3-PNP NO - 2m
Is not part of a configuration
XS630B1PAL2TF
OsiSense XS général - Detecteur inductif xs6 cylindrique m30 sn 15 mm cable 2m
Is not part of a configuration
XS630B1PAL5
OsiSense XS6 - détecteur inductif - M30 - L62mm - laiton - Sn 15mm - câble 5m
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner