Panier PDF
Détecteur inductif XS
Détecteur capacitif XT
Accessoires
Design cylindrique
Design rectangulaire
Filtrer par
Application
Détection sélective de matériaux non ferreux (2)
Poste à souder (2)
Détection sélective de matériaux ferreux (3)
Surveillance de la rotation de la poussière ATEX (4)
Facteur 1 (Fe / Nfe) (5)
Tout afficher
Environnement difficile (10)
Poussière ATEX (18)
Surveillance de la rotation (43)
Agro-alimentaire (78)
Protection contre les courts-circuits CC 2 fils (79)
Équipement mobile (236)
- (298)
Masquer
Forme du capteur
Forme plate 15 x 32 x 8 (1)
Forme plate 8 x 22 x 8 (1)
Forme 80 x 80 x 40 (1)
Forme 12 x 40 x 26 (1)
Forme 40 x 40 x 70 (1)
Tout afficher
Forme plate 26 x 26 x 13 (2)
Cylindrique Ø 18 mm simple (8)
Cylindrique Ø 4 mm simple (22)
Cylindrique M5 (24)
Cylindrique Ø 6,5 mm simple (39)
Cylindrique M8 (183)
Cylindrique M12 (309)
Cylindrique M18 (399)
Cylindrique M30 (401)
Masquer
Niveau de sécurité
Connecteur mâle M30, 4 broches (1)
Connecteur mâle déporté M12, 4 broches (1)
1 connecteur télécommandé Molex 4-pin (1)
Connecteur en tire-bouchon M12, 4 broches (1)
Connecteur M12, 4 broches (1)
Tout afficher
Connecteur mâle distant M8, 3 broches (1)
Connecteur DEUTSCH DT04-3P (1)
Connecteur mâle distant DIN 43650A, 3 broches (2)
Connecteur mâle M18, 4 broches (2)
Connecteur mâle DIN 43650A, 4 broches (3)
Connecteur mâle (4)
Connecteur mâle distant DIN 43650A, 4 broches (4)
SIL 2 se conformer à EN/CEI 61508 (10)
PL = d se conformer à EN/ISO 13849-1 (10)
Connecteur mâle distant M18, 4 broches (11)
Connecteur mâle distant DIN 43650A (12)
Connecteur mâle 7/8"16 UNF, 3 broches (12)
Borniers à vis-étrier (12)
Connecteur mâle distant 7/8"16 UNF, 3 broches (13)
PL = d se conformer à ISO 13849-1 (16)
SIL 2 se conformer à CEI 61508 (16)
SILCL 2 se conformer à CEI 62061 (26)
Connecteur mâle distant borniers à vis-étrier (27)
Connecteur mâle distant M12, 4 broches (42)
Connecteur mâle M8, 3 broches (43)
Connecteur mâle 1/2"20 UNF, 3 broches (49)
Connecteur mâle M12, 4 broches (278)
Sur plage (839)
Masquer
Capacité de montage du détecteur
Non encastrable (471)
Encastrable (904)
Matière
Acier inoxydable 316L (6)
Inox 303 (12)
Acier inoxydable (156)
Plastique (290)
Métal (906)
Matière de la face avant
Plastique (3)
Inox 316L (6)
Inox 303 (12)
PBT (82)
PPS (1274)
Type de signal de sortie
Analogique (26)
Numérique (1369)
Mode de raccordement
À 4 fils (121)
2 fils (426)
À 3 fils (825)
Portée
> 40…60 mm (1)
8…15 mm (2)
> 15…40 mm (76)
> 2,5…4 mm (147)
> 0…2,5 mm (344)
Tout afficher
> 4…8 mm (359)
> 8…15 mm (384)
Masquer
Sortie logique
1 "O" ou 1 "F" programmable (39)
1 "F"+ 1 "O" (80)
1 "O" (477)
1 "F" (745)
Type de circuit de sortie
AC (1)
CA/CC (255)
CC (1110)
Type de sortie logique
Namur (28)
PNP et NPN (38)
NPN (332)
PNP (542)
Plage de sortie analogique
0...10 V (5)
4...20 mA (19)
Longueur de câble
3 m (1)
0,3 m (1)
1 m (1)
0,2 m (1)
20 m (3)
Tout afficher
6 m (4)
7 m (4)
0,8 m (22)
0,15 m (90)
10 m (114)
5 m (249)
2 m (448)
Masquer
Certifications du produit
C-Tick (1)
INERIS 04ATEX0022X (1)
INERIS 04ATEX0016X (9)
CEI-Ex INE 17.0006 (11)
INERIS 04ATEX0022 (13)
Tout afficher
CULus (18)
TÜV (28)
Ecolab (59)
E2 (240)
CCC (392)
UL (1277)
CSA (1283)
Masquer
Produits 1381 à 1399 sur 1573 (Total : 1399)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
...
69
70
71
...
79
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XSPN05122EX
OsiSense XSP - détecteur inductif - M18 - L41mm - plast. - Sn 5mm - câble 2m
Is not part of a configuration
XSPN05122L05
détecteur inductif XSP cylindrique M18 Sn 5 mm câble 5m
Is not part of a configuration
XSPN05122L10
détecteur inductif XSP cylindrique M18 Sn 5 mm câble 10m
Is not part of a configuration
XSPN05122TF
Telemecanique Sensors OsiSense XS - détecteur 7-12V - 5mm - O ANN05
Is not part of a configuration
XSPN08122
détecteur inductif XSP cylindrique M18 Sn 8 mm câble 2m
Is not part of a configuration
XSPN08122EX
OsiSense XSP - détecteur inductif - M18 - L41mm - plast. - Sn 8mm - câble 2m
Is not part of a configuration
XSPN08122L05
détecteur inductif XSP cylindrique M18 Sn 8 mm câble 5m
Is not part of a configuration
XSPN10122
détecteur inductif XSP cylindrique M30 Sn 10 mm câble 2m
Is not part of a configuration
XSPN10122EX
OsiSense XSP - détecteur inductif - M30 - L43,5mm - plast. - Sn 10mm - câble 2m
Is not part of a configuration
XSPN10122L05
détecteur inductif XSP cylindrique M30 Sn 10 mm câble 5m
Is not part of a configuration
XSPN10122L10
détecteur inductif XSP cylindrique M30 Sn 10 mm câble 10m
Is not part of a configuration
XSPN15122
détecteur inductif XSP cylindrique M30 Sn 15 mm câble 2m
Is not part of a configuration
XSPN15122EX
OsiSense XSP - détecteur inductif - M30 - L43,5mm - plast. - Sn 15mm - câble 2m
Is not part of a configuration
XS1M18PAS40LD
XS détecteur inductif inox - M18 L60mm noyable Sn5mm DC3-PNP NO - M12 dép
Is not part of a configuration
XS1N30NA349L2TF
DDPI M30 SN=20MM NPN NO NOYA 10 38V DC 3 FILS
Is not part of a configuration
XS4P12NA9CXTQ
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS4 M12, 24 VDC, 200 mA + options
Is not part of a configuration
XS618B1MAU20TF
OsiSense XS général - Detecteur inductif cylind riq m18 24 240v
Is not part of a configuration
XS630B1MAL2SB6
Telemecanique Sensors OsiSense XS - détecteur inductif cylindrique M30 24-40V
Is not part of a configuration
XS630B1PBL10TF
DETECT INDUCT M30 SN 15MM NC CABLE 10M
Is not part of a configuration
XS608B1DAL5
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner