Panier PDF
Codeurs incrémentaux
Codeurs absolus
Accessoires
Filtrer par
Application spécifique du produit
Nourriture et boisson (7)
- (101)
Diamètre
90 mm (19)
40 mm (20)
58 mm (68)
Diamètre de l'axe
12 mm (9)
30 mm (10)
14 mm (26)
10 mm (28)
6 mm (34)
Type d'axe
Axe traversant (46)
Axe plein (61)
Résolution
3600 points (2)
10000 points (2)
1024…16384 points (4)
256…4096 points (4)
360…5760 points (4)
Tout afficher
5000…80000 points (4)
500…8000 points (4)
2500 points (8)
1000 points (12)
100 points (12)
500 points (12)
360 points (13)
5000 points (13)
1024 points (13)
Masquer
Raccordement électrique
Sur plage (3)
Sur plage blindage axial (4)
Sur plage blindage radial (20)
1 connecteur mâle M23 radial 12 broches (80)
Raccordement électrique
Sur plage (27)
1 connecteur mâle (80)
[Us] tension d'alimentation
5 V CC (11)
11...30 V CC (25)
4,75…30 V CC (32)
5...30 V CC (36)
Tension de service (Us)
5 V (11)
11...30 V (25)
4,75…30 V (32)
5...30 V (36)
Produits 1 à 20 sur 108
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
...
6
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCC1406PR01K
OsiSense X - codeur incrémental 40mm - axe plein 6mm - 100 points - push-pull
Is not part of a configuration
XCC1406PR01R
codeur incrémental 40 mm axe plein 6 mm 100 points type R
Is not part of a configuration
XCC1406PR03K
OsiSense X - codeur incrémental 40mm - axe plein 6mm - 360 points - push-pull
Is not part of a configuration
XCC1406PR03R
OsiSense X - codeur incrémental 40mm - axe plein 6mm - 360 points - 5V RS422
Is not part of a configuration
XCC1406PR05K
OsiSense X - codeur incrémental 40mm - axe plein 6mm - 500 points - push-pull
Is not part of a configuration
XCC1406PR05R
OsiSense X - codeur incrémental 40mm - axe plein 6mm - 500 points - 5V RS422
Is not part of a configuration
XCC1406PR10K
OsiSense X - codeur incrémental 40mm - axe plein 6mm - 1000 points - push-pull
Is not part of a configuration
XCC1406PR10R
OsiSense X - codeur incrémental 40mm - axe plein 6mm - 1000 points - 5V RS422
Is not part of a configuration
XCC1406PR11K
OsiSense X - codeur incrémental 40mm - axe plein 6mm - 1024 points - push-pull
Is not part of a configuration
XCC1406PR11R
OsiSense X - codeur incrémental 40mm - axe plein 6mm - 1024 points - 5V RS422
Is not part of a configuration
XCC1406TR01K
OsiSense X - codeur incrémental 40mm - axe traversant 6mm - 100pts - push-pull
Is not part of a configuration
XCC1406TR01R
OsiSense X - codeur incrémental 40mm - axe traversant 6mm - 100pts - 5V RS422
Is not part of a configuration
XCC1406TR03K
OsiSense X - codeur incrémental 40mm - axe traversant 6mm - 360pts - push-pull
Is not part of a configuration
XCC1406TR03R
OsiSense X - codeur incrémental 40mm - axe traversant 6mm - 360pts - 5V RS422
Is not part of a configuration
XCC1406TR05K
OsiSense X - codeur incrémental 40mm - axe traversant 6mm - 500pts - push-pull
Is not part of a configuration
XCC1406TR05R
OsiSense X - codeur incrémental 40mm - axe traversant 6mm - 500pts - 5V RS422
Is not part of a configuration
XCC1406TR10K
OsiSense X - codeur incrémental 40mm - axe traversant 6mm - 1000pts - push-pull
Is not part of a configuration
XCC1510SPA03Y
"OsiSense X - codeur incrémental Ø58 inox - axe plein 10mm - 360pts - push-pull"
Is not part of a configuration
XCC1510SPA11Y
"OsiSense X - codeur incrémental Ø58 inox - axe plein 10mm - 1024pts - push-pull"
Is not part of a configuration
XCC1510SPA50Y
"OsiSense X - codeur incrémental Ø58 inox - axe plein 10mm - 5000pts - push-pull"
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner