Panier PDF
Stations compactes
Étiquettes électroniques
Boîtes de connexion
Accessoires
Coffret de bornes
Filtrer par
Conception du détecteur
80 x 93 x 40 (1)
290 x 40 x 25 (1)
Forme plate 80 x 80 x 26 (2)
Forme plate 40 x 40 x 15 (2)
Montage diamètre 22 (3)
Portée nominale
50…70 mm (2)
20…100 mm (3)
10…70 mm (6)
Produits 1 à 11 sur 11
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XGCS4901201
OsiSense XG - station RFID - 40x40x15mm - 13,56Mhz câble+conn. mâle M12
Is not part of a configuration
XGCS4901201S02
STATION COMPACTE OSITRACK FORMAT C 13MHZ AVEC CABLE 5,5 M ET CONNECTEUR M12
Is not part of a configuration
XGCS490B201
OsiSense XG - Station compacte ositrack format d 13mhz
Is not part of a configuration
XGCS491B201
OsiSense XG - Lecteur OsiSense XG - HF Montage sur panne
Is not part of a configuration
XGCS49LB201
OsiSense XG - Station compacte ositrack format d 13mhz
Is not part of a configuration
XGCS850C201
OsiSense XG - station RFID - 13,56Mhz - 2 ports de communication Ethernet
Is not part of a configuration
XGCS8901201
OsiSense XG - station RFID - 80x80x26mm - 13,56Mhz câble+conn. mâle M12
Is not part of a configuration
XGCS8901201S05
OsiSense XG - Station compacte Ositrack format D 13MHZ
Is not part of a configuration
XGSD6204326
STATION L/E E2PROM -UTW
Is not part of a configuration
XGSK6204321
STATION COMPACTE UNITE/MB
Is not part of a configuration
XGW4F111
OsiSense XG - antenne externe - 13,56MHz
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner