Panier PDF
Capteurs inductifs XS
Interrupteurs de fin de course XC
Pressostats XM
Gamme inductive
Filtrer par
Application
Surveillance de la rotation (1)
Surveillance de la rotation de la poussière ATEX (2)
Poussière ATEX (23)
Forme du capteur
Forme plate 26 x 26 x 13 (1)
Forme 80 x 80 x 40 (1)
Forme plate 80 x 80 x 26 (1)
Cylindrique M5 (1)
Forme 40 x 40 x 117 (2)
Tout afficher
Cylindrique M8 (2)
Cylindrique M18 (5)
Cylindrique M12 (5)
Cylindrique M30 (8)
Masquer
Capacité de montage du détecteur
Non encastrable (5)
Encastrable (21)
Matière
Acier inoxydable (1)
Plastique (12)
Métal (13)
Portée
> 2,5…4 mm (3)
> 15…40 mm (4)
> 4…8 mm (5)
> 0…2,5 mm (5)
> 8…15 mm (9)
Type de signal de sortie
Analogique (3)
Numérique (23)
Sortie logique
1 "F"+ 1 "O" (2)
1 "F" (5)
1 "O" (16)
Type de circuit de sortie
CA/CC (1)
CC (25)
Type de sortie logique
Namur (10)
PNP (12)
Raccordement électrique
Borniers à vis-étrier (1)
Borniers à vis-étrier, 4 x 1,5 mm² (2)
Sur plage (23)
Borniers à vis-étrier (3)
Sur plage (23)
Longueur de câble
10 m (8)
2 m (15)
Produits 1 à 20 sur 32 (Total : 29)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XSAN01122EX
OsiSense XSA - détecteur inductif - M8 - L26,5mm - inox - Sn 1,5mm - câble 2m
Is not part of a configuration
XSAV11373EX
XS détecteur induc ATEX 6..150 cy métal - M30 L81mm noya Sn10mm DC3-PNP NC - 2m
Is not part of a configuration
XSAV12373EX
XS détecteur inductif ATEX D métal - M30 L81mm noyable Sn10mm DC3-PNP NC - 2m
Is not part of a configuration
XSDN401229EX
OsiSense XSD - détecteur inductif - 80x80 - L40mm- plast. - Sn 40mm - bornes
Is not part of a configuration
XSMN08122EX
DDPI NAMUR EX M5 SN=0,8 NOY 7-12VDC 2FIL 2M
Is not part of a configuration
XSPN01122EX
OsiSense XSP - détecteur inductif - M8 - L26,5mm - plast. - Sn 1,5mm - câble 2m
Is not part of a configuration
XSPN02122EX
OsiSense XSP - détecteur inductif - M12 - L38,5mm - plast. - Sn 2mm - câble 2m
Is not part of a configuration
XSPN04122EX
"OsiSense XSP - détecteur inductif - M12 - L38,5mm - plast. - Sn 4mm - câble 2m"
Is not part of a configuration
XSPN05122EX
OsiSense XSP - détecteur inductif - M18 - L41mm - plast. - Sn 5mm - câble 2m
Is not part of a configuration
XSPN08122EX
OsiSense XSP - détecteur inductif - M18 - L41mm - plast. - Sn 8mm - câble 2m
Is not part of a configuration
XSPN10122EX
OsiSense XSP - détecteur inductif - M30 - L43,5mm - plast. - Sn 10mm - câble 2m
Is not part of a configuration
XSPN15122EX
OsiSense XSP - détecteur inductif - M30 - L43,5mm - plast. - Sn 15mm - câble 2m
Is not part of a configuration
XS1M12AB120EX
XS détecteur inductif ATEX D métal - M12 L54mm noyable Sn2mm Analog 4…20mA - 2m
Is not part of a configuration
XS1M18AB120EX
XS détecteur inductif ATEX D métal - M18 L56mm noyable Sn5mm Analog 4…20mA - 2m
Is not part of a configuration
XS1M30AB120EX
XS détecteur inductif ATEX D métal - M30 L54mm noyable Sn10mm Analog 4…20mA - 2m
Is not part of a configuration
XS612B1PAL10EX
XS détecteur inductif ATEX D métal - M12 L54mm noyable Sn4mm DC3-PNP NO - 10m
Is not part of a configuration
XS612B1PBL10EX
XS détecteur inductif ATEX D métal - M12 L54mm noyable Sn4mm DC3-PNP NC - 10m
Is not part of a configuration
XS618B1PAL10EX
XS détecteur inductif ATEX D métal - M18 L63mm noyable Sn8mm DC3-PNP NO - 10m
Is not part of a configuration
XS618B1PBL10EX
XS détecteur inductif ATEX D métal - M18 L63mm noyable Sn8mm DC3-PNP NC - 10m
Is not part of a configuration
XS630B1PAL10EX
XS détecteur inductif ATEX D métal - M30 L63mm noyable Sn15mm DC3-PNP NO - 10m
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner