|
SC380A400
Hyde Park, Ultrasonic sensor, discrete, 12 mm barrel, 12 24 V DC
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Hyde Park
|
Type de capteur
|
Détecteur à ultrasons
|
Nom de gamme
|
Superprox +
|
Nom de l'appareil
|
SC380
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M12
|
Type de fenêtre de détection
|
Configurable
|
Matière
|
Plastique
|
Matière du coffret
|
ULTEM
|
Matière de la face avant
|
Verre époxy
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Filetage ISO
|
M12 x 1
|
Mode de raccordement
|
À 4 fils
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...24 V CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…28 V CC
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle distant M12 4 broches, 152 mm longueur de câble
|
Application spécifique du produit
|
Discrete proximity
|
Complémentaires
Portée nominale
|
101,6 mm
|
Trajectoire différentielle maximale
|
0,7 mm
|
Zone aveugle
|
6,4 mm
|
Fréquence de transmission
|
500 kHz
|
Précision de répétition
|
0,7 %
|
Angle du faisceau
|
8 °
|
Taille minimale de l'objet à détecter
|
Diamètre du cylindre 2,5 mm - up to 1 mm sensing distance
|
Consommation électrique
|
25 mA
|
Courant commuté maximum
|
100 mA avec protection contre l'inversion de polarité
|
Hauteur
|
12 mm
|
Largeur
|
12 mm
|
Profondeur
|
12 mm
|
Longueur
|
53,08 mm
|
Poids du produit
|
0,011 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
|
Marquage
|
CE
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 4X (utilisation en intérieur uniquement)
|
Degré de protection IP
|
IP67
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-30…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…100 °C
|
Humidité relative
|
100 % sans condensation
|
Tenue aux vibrations
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn sur les 3 axes pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
1 kV niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,415 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,81 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,415 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
362,874 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous à l'adresse
|
Sustainability@tesensors.com
|
|