Application spécifique du produit: -
Type de codeur: Codeur absolu multitours
Diamètre: 58 mm
Diamètre de l'axe: 6 mm
Type d'axe: Axe plein
Résolution: 4096 tours/8192 points
Raccordement électrique:
Raccordement électrique: 1 connecteur mâle
Type d'étage de sortie: SSI 25 bits binaire
[Us] tension d'alimentation:
Tension de service (Us): 11...30 V
|
|
|
XCC3506PS84SBN
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - multitour - axe plein 6mm - 25bits binaire
|
|
|
|
État de vie du produit
FIN DE COMMERCIALISATION
Qu'entend-on par fin de commercialisation ?La fin de commercialisation est la dernière date à laquelle Schneider Electric acceptera une commande pour cette référence. Cependant, les services après-vente (réparation, pièces de rechange, etc.) seront maintenus jusqu'à la fin de durée de vie du produit.
Besoin d'aide ?
Contact Centre de service clientèle \u2013 disponible 24 heures par jour.
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 13, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 23, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OsiSense XCC
|
Type de codeur
|
Codeur absolu multitours
|
Nom de l'appareil
|
XCC
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Diamètre
|
58 mm
|
Diamètre de l'axe
|
6 mm
|
Type d'axe
|
Axe plein
|
Résolution
|
4096 tours/8192 points
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M23 radial 12 broches
|
Etage de sortie
|
Type SB
|
Type d'étage de sortie
|
SSI 25 bits binaire
|
[Us] tension d'alimentation
|
11...30 V CC
|
Matière du coffret
|
Acier
|
Complémentaires
Tolérance de l'axe
|
G7
|
Ondulation résiduelle
|
500 mV
|
Vitesse de rotation maximale
|
6000 Tr/mn
|
Moment d'inertie de l'axe
|
10 g.cm²
|
Valeur du couple
|
0,004 N.m
|
Charge maximum
|
10 daN radial
5 daN axial
|
Fréquence de sortie
|
100…500 kHz
|
Consommation électrique
|
0…100 mA sans charge
|
Type de protection
|
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
|
Interface physique
|
RS422
|
Niveau de sortie
|
Niveau haut: 2 V minimum 20 mA
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV, niveau 2 se conformer à CEI 61000-4-5
|
Matière de la base
|
Aluminium
|
Matière de l'axe
|
Acier inoxydable
|
Type de roulement à billes
|
6900ZZ1
|
Poids du produit
|
0,725 kg
|
Environnement
Marquage
|
CE
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…85 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-20…85 °C
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux vibrations
|
10 gn (f= 10…2000 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
4 kV (décharge par contact) niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV (décharge dans l'air) niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
1 kV ports de signalisation niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
2 kV ports de puissance niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
27 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
725 g
|
Durabilité de l'offre
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous à l'adresse
|
Sustainability@tesensors.com
|
Garantie contractuelle
|
|