Type de codeur: Codeur absolu multitours
Diamètre: 65 mm
Diamètre de l'axe: 10 mm
Type d'axe: Axe plein
Raccordement électrique:
Raccordement électrique: 1 câble
Type d'étage de sortie: Monolithique, PNP
[Us] tension d'alimentation:
Tension de service (Us): 11...30 V
|
|
|
XCCMG6G0604N
OsiSense XCC métier - Codeur absolu d65
|
|
|
|
État de vie du produit
FIN DES SERVICES STANDARD
What does the end of standard services mean?La fin des services standard est la dernière date à laquelle Schneider Electric pourra vous fournir des services de maintenance (réparation, pièces de rechange, etc.).
Besoin d'aide ?
Contact Centre de service clientèle \u2013 disponible 24 heures par jour.
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 14, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 23, 2021
|
|
Fin des services standard MARS 23, 2021
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OsiSense XCC
|
Type de codeur
|
Codeur absolu multitours
|
Nom de l'appareil
|
XCC
|
Diamètre
|
65 mm
|
Diamètre de l'axe
|
10 mm
|
Type d'axe
|
Axe plein
|
Raccordement électrique
|
1 câble 25 pins
|
Longueur de câble
|
1 m
|
Type d'étage de sortie
|
Monolithique, PNP
|
[Us] tension d'alimentation
|
11...30 V CC
|
Matière du coffret
|
Zamak
|
Complémentaires
Tolérance de l'axe
|
G7
|
Ondulation résiduelle
|
500 mV
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…30 V CC
|
Vitesse de rotation maximale
|
6000 Tr/mn
|
Charge maximum
|
50 N axial
100 N radial
|
Consommation électrique
|
0…100 mA sans charge
|
Type de protection
|
Protection contre les courts-circuits
Protection contre l'inversion de polarité
|
Niveau de sortie
|
Niveau haut: 2 V minimum 20 mA
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV, niveau 2 se conformer à CEI 61000-4-5
|
Matière de la base
|
Aluminium
|
Matière de l'axe
|
Acier inoxydable
|
Type de roulement à billes
|
6807ZZ
|
Poids du produit
|
1,06 kg
|
Environnement
Marquage
|
CE
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-10…75 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-20…85 °C
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux vibrations
|
10 gn (f= 10…2000 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
4 kV (décharge par contact) niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV (décharge dans l'air) niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
1 kV ports de signalisation niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
2 kV ports de puissance niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
27 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
847 g
|
Durabilité de l'offre
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous à l'adresse
|
Sustainability@tesensors.com
|
Garantie contractuelle
|
|