|
|
|
XCE110C
Metal end plunger
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OsiSense XC
|
Nom de gamme
|
De base
|
Type de produit ou équipement
|
Commutateur de fin de course
|
Application spécifique du produit
|
Medium duty
|
Nom de l'appareil
|
XCE
|
Type de carter
|
Fixe
|
Type de tête
|
Tête de piston
|
Matière
|
Plastique et métal
|
Mode de fixation
|
Par le corps
|
Mouvement tête de commande
|
Linéaire
|
Type d'unité de commande
|
Poussoir à rappel acier
|
Mouvement d'attaque
|
Sur embout
|
Type d'approche
|
Approche verticale, 1 sens
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 1,5 mm²
|
Entrée de câble
|
2 presse-étoupe flexible caoutchouc, diamètre extérieur du câble : 6…9 mm
|
Nombre de pôles
|
2
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Effort maximal d'actionnement
|
9 N
|
Complémentaires
Forme d'isolation entre contacts
|
Za
|
Effort de relâchement minimum
|
1,5 N
|
Vitesse d'attaque minimale
|
5 mm/s
|
Vitesse d'attaque maximale
|
0,5 m/s
|
Vitesse de commande maximale
|
120 cyc/mn
|
Désignation code des contacts
|
A300, AC (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A se conformer à CEI 60947-5-1
R300, DC (Ue = 220 V), Ie = 0,3 A se conformer à CEI 60947-5-1
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV conforming to CEI 60664
|
Durée de vie électrique
|
800000 cycle, AC, 3 A, 220 V
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Largeur
|
28 mm
|
Hauteur
|
100 mm
|
Profondeur
|
25 mm
|
Poids du produit
|
0,11 kg
|
Description des bornes ISO n°1
|
(3-4-1-2)OF
|
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
+/- 3 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à CEI 60947-5-1
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Marquage
|
CE
CCC
|
Normes
|
CEI 60947-5-1
GB 14048.5
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
141,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,310 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
800
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
124,960 kg
|
Durabilité de l'offre
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous à l'adresse
|
Sustainability@tesensors.com
|
|
|