Mouvement tête de commande: Tournant
Entrée de câble: 1 entrée filetée pour presse-étoupe M16 x 1,5
. Approche latérale, 2 sens
. Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable
Description des contacts: 1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts: À action brusque
|
|
|
XCKN2145P16
OsiSense XC basique - Interrupteur de position plastic o et f
|
|
|
|
État de vie du produit
FIN DE COMMERCIALISATION
Qu'entend-on par fin de commercialisation ?La fin de commercialisation est la dernière date à laquelle Schneider Electric acceptera une commande pour cette référence. Cependant, les services après-vente (réparation, pièces de rechange, etc.) seront maintenus jusqu'à la fin de durée de vie du produit.
Besoin d'aide ?
Contact Centre de service clientèle \u2013 disponible 24 heures par jour.
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 02, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Commutateur de fin de course
|
Nom de l'appareil
|
XCKN
|
Forme du capteur
|
Compact
|
Type de carter
|
Fixe
|
Type de tête
|
Tête rotative
|
Matière
|
Plastique
|
Matière du corps
|
Plastique
|
Matière de la tête
|
Plastique
|
Mode de fixation
|
Par le corps
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Type d'unité de commande
|
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 2 sens
|
Entrée de câble
|
1 entrée filetée pour presse-étoupe M16 x 1,5
|
Nombre de pôles
|
2
|
Description des contacts
|
1 "O" + 1 "F"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 1,5 mm²
|
Forme d'isolation entre contacts
|
Zb
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Couple minimum pour ouverture positive
|
0,15 N.m
|
Couple minimal d'actionnement
|
0,1 N.m
|
Vitesse d'attaque maximale
|
1,5 m/s
|
Désignation code des contacts
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V se conformer à UL 508
500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60664
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Largeur
|
30 mm
|
Hauteur
|
108…157 mm
|
Profondeur
|
42 mm
|
Poids du produit
|
0,18 kg
|
Description des bornes ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques
|
45 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK04 conforming to EN 50102
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 61140
Classe II se conformer à NF C 20-030
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Traitement de protection
|
TC
|
Certifications du produit
|
CCC
CSA
UL
|
Normes
|
EN 60947-5-1
CEI 60947-5-1
CEI 60204-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN 60204-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
30,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
102 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
10,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
16 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
30,7 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,041 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
480
|
Hauteur de l'emballage 3
|
105 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
57,46 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous à l'adresse
|
Sustainability@tesensors.com
|
Garantie contractuelle
|
|