Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Pression nominale: 100 bar
Fluide contrôlé: Eau douce (0…125 °C)
. Air (-30…125 °C)
. Huile hydraulique (-30…125 °C)
. Connecteur DEUTSCH DT04-3P 3 broches
. G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E
. 0...10 V, à 3 fils
Type d'emballage: Individuel
|
|
|
XMEP100BT71F
OsiSense XM - transmet pression - 100 BAR 0-10V G1/4A MALE FPM SEAL DEUTSCH
|
|
|
|
État de vie du produit
FIN DE COMMERCIALISATION
Qu'entend-on par fin de commercialisation ?La fin de commercialisation est la dernière date à laquelle Schneider Electric acceptera une commande pour cette référence. Cependant, les services après-vente (réparation, pièces de rechange, etc.) seront maintenus jusqu'à la fin de durée de vie du produit.
Besoin d'aide ?
Contact Centre de service clientèle \u2013 disponible 24 heures par jour.
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 01, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Capteurs de pression Telemecanique XM
|
Type de produit ou équipement
|
Détecteurs de pression électroniques
|
Type de capteur de pression
|
Transmetteur de pression
|
Nom du capteur de pression
|
XMEP
|
Type de circuit électrique
|
Télécommande
|
Pression nominale
|
100 bar
|
Affichage local
|
Sans
|
Fluide contrôlé
|
Eau douce (0…125 °C)
Air (-30…125 °C)
Huile hydraulique (-30…125 °C)
|
Type de raccordement hydraulique
|
G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E
|
Raccordement électrique
|
Connecteur DEUTSCH DT04-3P 3 broches
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC SELV (limites de tension: 12…36 V)
|
Consommation électrique
|
< 7 mA
|
Type de signal de sortie
|
Analogique
|
Sortie analogique
|
0...10 V, à 3 fils
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Type d'emballage
|
Individuel
|
Complémentaires
Plage de réglage de pression
|
0…100 bar
|
Pression accidentelle maximum permise
|
300 bar
|
Pression de rupture
|
600 bar
|
Matière en contact avec le fluide
|
Fluorocarbone FPM
Inox AISI 316L
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Type de protection
|
Inversion polarité
Court-circuit de charge
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques se conformer à ISO 10605 critère A 15 kV air, 15 kV contact
Perturbation liée aux champs électromagnétiques se conformer à ISO 11452-2 critère A 100 V/m de 200 à 2 000 MHz
Perturbation liée aux champs électromagnétiques se conformer à ISO 11452-4 critère A 100 mA de 20 à 400 MHz
Susceptibilité aux perturbations conduites se conformer à EN/CEI 61000-4-6 critère A 30 V 0,15 à 80 MHz
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides se conformer à EN/CEI 61000-4-4 critère A 4 kV
Susceptibilité aux perturbations transitoires conduites se conformer à ISO 7637-2 critère B niveau 3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
0,5 kV
|
Temps de réponse de la sortie
|
<= 2 ms 10 à 90 % de la pleine échelle
|
Précision de mesure
|
+/- 0,5 % de la plage de mesure
|
Résolution
|
0,1 % de la plage de mesure
|
Dérive de la sensibilité
|
+/- 0,02 % de l'échelle de mesure/°K
|
Dérive du point zéro
|
+/- 0,02 % de l'échelle de mesure/°K
|
Stabilité à long terme
|
+/- 0,5 % de la gamme de mesure
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Poids du produit
|
0,098 kg
|
Diamètre
|
26 mm
|
Longueur
|
65,5 mm
|
Environnement
Normes
|
ECE 10R-5
EN 13309
EN/CEI 61326-2-3
ISO 13766
UL 61010-1
ISO 14982
|
Certifications du produit
|
CE
E2
cULus
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…100 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-50…100 °C
|
Tenue aux vibrations
|
12 gn sinus (f = 20…520 Hz)essai 4 se conformer à ISO 16750-3
18 gn aléatoire (f = 10…2000 Hz)essai 4 se conformer à ISO 16750-3
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to EN/CEI 60529
IP67 conforming to EN/CEI 60529
IP69K conforming to EN/CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
98,0 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous à l'adresse
|
Sustainability@tesensors.com
|
Garantie contractuelle
|
|