|
机电式压力和真空开关,用于控制回路
Hide
View all
|
|
Electromechanical pressure switches for control circuit products offer For controlling Industrial fluids like air, fresh water, hydraulic oils, corrosive fluids and viscous products ●XMLA with fixed differential. Switches with 1 C/O contact. ●XMLB/XMLC with adjustable differential. Switches with 1 C/O or 2 C/O contacts. ●XMLD with dual stage pressure switches with fixed differential. Switches with 2 C/O contacts. For controlling the pressure of Industrial fluids and hydraulic oils with an adjustable differential ●ACW are used to control air, oils and other non corrosive fluids, up to 131 bar. ●ADW are used to control oils (including synthetic) and corrosive fluids, up to 340 bar. For controlling air and water up to 25 bars with an adjustable differential ●XMX with internal setting screw. ●XMA with external setting screw. Fixed differential: for detection of a single threshold Adjustable differential: for regulation between two thresholds
|
Pressure rating: 35 bar
可控流体:
流体连接类型:
流体连接类型: 1/4" - 18 NPTF (母头)
电气连接:
触点类型和构成:
应用领域: -
压力开关操作类型: 单阈值检测
|
|
|
XMLA035A2S13
压力开关 XMLA 35 巴 - 固定量程 1 阈值 - 1 C/O
|
|
|
|
Product Life Status
END OF COMMERCIALIZATION
What does the end of commercialization mean?End of commercialization is the last date Schneider Electric will accept an order for this reference. However, After Sales Services (repair, spare parts, etc.) will continue until its end of life.
Need more help?
Contact Customer Care Center – available 24h a day.
|
|
|
|
End of Commercialization AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
主要信息
产品系列
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
产品类型
|
机电压力传感器
|
气压表类型
|
机电压力传感器
|
产品短名
|
XMLA
|
Pressure rating
|
35 bar
|
可控流体
|
空气 (0…70 °C)
水 (0…70 °C)
液压油 (0…70 °C)
|
流体连接类型
|
1/4" - 18 NPTF (母头)
|
电气连接
|
螺钉夹端子, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
|
美国线规
|
AWG 20...AWG 14
|
电缆进线孔
|
电缆套 7…13 mm
|
触点类型和构成
|
1 C/O
|
应用领域
|
-
|
压力开关操作类型
|
单阈值检测
|
电气回路类型
|
控制回路
|
量程类型
|
固定差分
|
本地显示
|
有
|
调节范围高设置
|
1.5…35 bar
|
调节范围低设置
|
0.25…33.75 bar
|
最大许可偶然性压力
|
80 bar
|
毁坏压力
|
160 bar
|
压力操动
|
隔膜
|
接触流体材料
|
丁腈橡胶
黄铜
锌合金
|
机柜材料
|
锌合金
|
额定电流 [In]
|
3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) 符合 IEC 60947-5-1
1.5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) 符合 IEC 60947-5-1
0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) 符合 IEC 60947-5-1
|
补充信息
低设置点的自然差压
|
1.25 bar (+/- 0.25 巴)
|
高设置点的自然差压
|
1.25 bar (+/- 0.25 巴)
|
最大永久压力- 每一循环
|
45 bar
|
端子排型号
|
4 接线端子
|
最大操作频率
|
120 次/分钟
|
重复精度
|
2 %
|
额定绝缘电压 [Ui]
|
300 V 符合 UL 508
500 V 符合 IEC 60947-1
300 V 符合 CSA C22.2 No 14
|
额定冲击耐受电压 [Uimp]
|
6 kV 符合 IEC 60947-1
|
辅助触点
|
嵌入
|
触点材料
|
银触线
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mΩ 符合 IEC 255-7 安全级别 3
25 mΩ 符合 NF C 93-050 方法 A
|
短路保护
|
10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG (gl)
|
机械寿命
|
5000000 次
|
设定
|
外部
|
高度
|
113 mm
|
深度
|
75 mm
|
宽度
|
35 mm
|
净重
|
0.695 kg
|
环境
符合标准
|
CE
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
产品认证
|
UL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
CCC
|
防护措施
|
TC 标准版本
|
运行温度
|
-25…70 °C
|
贮存环境温度
|
-40…70 °C
|
操作位置
|
任何位置
|
抗振动
|
4 gn (f = 30…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗冲击
|
50 gn 符合 IEC 60068-2-27
|
电击保护级别
|
级别 I 符合 IEC 1140
级别 I 符合 IEC 536
级别 I 符合 NF C 20-030
|
IP 保护等级
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
包装单位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
可持续性
产品类型
|
Green Premium 产品
|
For all Reach Rohs enquiries contact us at
|
Sustainability@tesensors.com
|
合同保修
|
|
|