Pressostat pour circuit de contrôle
Pression nominale: 70 bar
Fluide contrôlé:
Fluide contrôlé: Huile hydraulique
Température du fluide: 0…160 °C
Type de raccordement hydraulique:
Type de raccordement hydraulique: G 1/4 (femelle)
Raccordement électrique:
Raccordement électrique: 1 connecteur mâle
Type de connecteur: EN 175301-803-A (ex DIN43650)
Nombre de broches: 4 broches
Type et composition des contacts:
Description des contacts: 1 F/O
Application spécifique du produit: -
Type de fonctionnement du capteur de pression: Détection d'un seuil unique
Fluide contrôlé: Huile hydraulique
Température du fluide contrôlé: 0…160 °C
|
|
|
XMLA070D2C11
OsiSense XML-A - pressostat - 70bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
|
|
|
|
État de vie du produit
FIN DE COMMERCIALISATION
Qu'entend-on par fin de commercialisation ?La fin de commercialisation est la dernière date à laquelle Schneider Electric acceptera une commande pour cette référence. Cependant, les services après-vente (réparation, pièces de rechange, etc.) seront maintenus jusqu'à la fin de durée de vie du produit.
Besoin d'aide ?
Contact Centre de service clientèle \u2013 disponible 24 heures par jour.
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 01, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Capteurs de pression Telemecanique XM
|
Type de produit ou équipement
|
Détecteur de pression électromécanique
|
Type de capteur de pression
|
Détecteur de pression électromécanique
|
Nom de l'appareil
|
XMLA
|
Pression nominale
|
70 bar
|
Fluide contrôlé
|
Huile hydraulique (0…160 °C)
|
Type de raccordement hydraulique
|
G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 broches
|
Type et composition des contacts
|
1 F/O
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Type de fonctionnement du capteur de pression
|
Détection d'un seuil unique
|
Type de circuit électrique
|
Télécommande
|
Type d'écart
|
Différentiel fixe
|
Affichage local
|
Avec
|
Plage réglage d'un paramètre supérieur
|
5…70 bar
|
Plage réglage d'un paramètre inférieur
|
2…62,5 bar
|
Pression accidentelle maximum permise
|
160 bar
|
Pression de rupture
|
320 bar
|
Actionneur de pression
|
Piston
|
Matière en contact avec le fluide
|
FPM, FKM
PTFE
Acier
Laiton
|
Matière du coffret
|
Alliage de zinc
|
Courant nominal
|
3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) se conformer à CEI 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) se conformer à CEI 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) se conformer à CEI 60947-5-1
|
Complémentaires
Ecart naturel bas de plage
|
3 bar (+/- 1 bar)
|
Écart naturel haut de plage
|
7,5 bar (+/- 1 bar)
|
Surpression admissible par cycle
|
90 bar
|
Type de bornier
|
4 bornes
|
Vitesse de commande maxi
|
60 cyc/mn
|
Précision de répétition
|
2 %
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V se conformer à UL 508
500 V se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Manœuvre des contacts auxiliaires
|
À action brusque
|
Matière des contacts
|
Contacts en argent
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 mOhm se conformer à CEI 255-7 catégorie 3
25 mOhm se conformer à NF C 93-050 méthode A
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG (gl)
|
Endurance mécanique
|
6000000 cycle
|
Réglage
|
Externe
|
Hauteur
|
113 mm
|
Profondeur
|
75 mm
|
Largeur
|
35 mm
|
Poids du produit
|
0,725 kg
|
Environnement
Normes
|
CE
CSA C22.2 No 14
CEI 60947-5-1
UL 508
|
Certifications du produit
|
CCC
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
CSA
BV
|
Traitement de protection
|
TC version standard
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Tenue aux vibrations
|
4 gn (f = 30…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à CEI 1140
Classe I se conformer à CEI 536
Classe I se conformer à NF C 20-030
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,800 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
786,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
13
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,456 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous à l'adresse
|
Sustainability@tesensors.com
|
Garantie contractuelle
|
|