Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Type d'accessoires / pièces séparées: Affichage
Compatibilité produit:
Accessoires associés: XMLE
|
|
|
XMLEZ060
AFFICHEUR POUR 60B
|
|
|
|
État de vie du produit
FIN DE COMMERCIALISATION
Qu'entend-on par fin de commercialisation ?La fin de commercialisation est la dernière date à laquelle Schneider Electric acceptera une commande pour cette référence. Cependant, les services après-vente (réparation, pièces de rechange, etc.) seront maintenus jusqu'à la fin de durée de vie du produit.
Besoin d'aide ?
Contact Centre de service clientèle \u2013 disponible 24 heures par jour.
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 14, 2024
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2008
|
|
|
|
|
Principales
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Affichage
|
Type d'afficheur
|
Affichage numérique
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Compatibilité produit
|
XMLE détecteurs pression analogique 0…60 bar, type de connecteur: EN 175301-803-A (ex DIN43650)
XMLP détecteurs pression analogique, type de connecteur: EN 175301-803-A (ex DIN43650)
|
Complémentaires
Poids du produit
|
0,1 kg
|
Hauteur
|
66 mm
|
Profondeur
|
40 mm
|
Largeur
|
92 mm
|
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to EN/CEI 60529
|
Tenue aux vibrations
|
35 gn (f = 60…2000 Hz)
5 gn (f = 25…200 Hz)
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-15…80 °C
|
Normes
|
EN 50081
CE
EN 50082
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
123 g
|
Durabilité de l'offre
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous à l'adresse
|
Sustainability@tesensors.com
|
Garantie contractuelle
|
|