Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Pression nominale: 16 bar
Fluide contrôlé:
Fluide contrôlé: Eau douce
Température du fluide: 0…80 °C
Type de raccordement hydraulique:
Type de raccordement hydraulique: G 1/4A (mâle)
Raccordement électrique:
Raccordement électrique: 1 connecteur mâle
Sortie analogique:
Fonction sortie analogique: 0...10 V
Type d'emballage: Individuel
Fluide contrôlé: Air, eau douce
Température du fluide contrôlé: 80 °C
|
|
|
XMLK016B2D71
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 16 bar 0 10v co
|
|
|
|
État de vie du produit
FIN DES SERVICES STANDARD
What does the end of standard services mean?La fin des services standard est la dernière date à laquelle Schneider Electric pourra vous fournir des services de maintenance (réparation, pièces de rechange, etc.).
Besoin d'aide ?
Contact Centre de service clientèle \u2013 disponible 24 heures par jour.
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 01, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2020
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2021
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Capteurs de pression Telemecanique XM
|
Type de produit ou équipement
|
Détecteurs de pression électroniques
|
Type de capteur de pression
|
Transmetteur de pression
|
Nom du capteur de pression
|
XMLK
|
Type de circuit électrique
|
Télécommande
|
Pression nominale
|
16 bar
|
Affichage local
|
Sans
|
Fluide contrôlé
|
Air (0…80 °C)
Eau douce (0…80 °C)
|
Type de raccordement hydraulique
|
G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M12 4 broches
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC SELV (limites de tension: 16,2…33 V)
|
Consommation électrique
|
< 6 mA
|
Type de signal de sortie
|
Analogique
|
Sortie analogique
|
0...10 V, à 3 fils
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Type d'emballage
|
Individuel
|
Complémentaires
Plage de réglage de pression
|
0…16 bar
|
Pression accidentelle maximum permise
|
32 bar
|
Pression de rupture
|
48 bar
|
Matière en contact avec le fluide
|
Nitrile (NBR)
Acier inoxydable type AISI 303
Céramique
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Type de protection
|
Court-circuit de charge
Inversion polarité
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques se conformer à CEI 6100-4-11 8 kV air, 6 kV contact
Perturbation liée aux champs électromagnétiques se conformer à CEI 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides se conformer à CEI 61000-4-4 2 kV
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs se conformer à CEI 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
Champs RF rayonnés se conformer à CEI 61000-4-6 10 V 0,15 à 80 MHz
Immunité aux champs magnétiques se conformer à CEI 61000-4-8 30 A/m 50 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
0,5 kV
|
Temps de réponse de la sortie
|
< 5 ms
|
Précision de mesure
|
+/- 1 % de la plage de mesure
|
Résolution
|
0,1 % de la plage de mesure
|
Dérive de la sensibilité
|
+/- 0,04 % de la plage de mesure /°K
|
Dérive du point zéro
|
+/- 0,03 % de la plage de mesure /°K
|
Stabilité à long terme
|
+/- 1 % de la plage de mesure
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Poids du produit
|
0,11 kg
|
Diamètre
|
36 mm
|
Longueur
|
67,5 mm
|
Type d'écart
|
Différentiel fixe
|
Environnement
Normes
|
IEC 61326-2-3
CE
|
Certifications du produit
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
RCM
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
0…80 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…80 °C
|
Tenue aux vibrations
|
20 gn (f = 9…2000 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
25 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Degré de protection NEMA
|
NEMA 4
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
128 g
|
Durabilité de l'offre
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous à l'adresse
|
Sustainability@tesensors.com
|
Garantie contractuelle
|
|